T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V13L

¥5999.00

可用积分: 5999 积分 赠送积分: 5999 积分

KV :
  • KV65
购买数量 :

¥5999.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
KV值65电机尺寸φ144.2*78.1mm
轴径IN20 OUT12电机重量(含线)1680g
空载电流(20V)3A槽级结构42N38P
相间内阻26±2mΩ出线规格漆包线直出 150mm
IP等级IPX5工作额定电压(Lipo)24S,最大104V
最大电流(15s)190A螺旋桨推荐VZ42*16.5寸
最大持续功率6150W电调推荐THUNDER 200A 24S
测试参数 导出Excel


型号电压
(V)
桨油门点拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)

V13L

KV65

100VVZ42*16.5”30%106735.2814.20192014167.5HOT
35%150117.2722.06228021856.9
40%204789.7934.24261033906.0
45%2664012.6949.93297049265.4
50%3064814.5661.22315060205.1
55%3702417.6283.95345081944.5
60%4190219.93104.333690101754.1
65%4410121.01113.653780110534.0
70%4618422.05123.563870119253.9
75%4838323.08135.213960130383.7
80%5026024.02147.274050141563.6
85%5241024.99160.684140154333.4
90%5405625.87175.084200166993.2
95%5545426.51194.054230183823.0
100%5475426.18195.814230185632.9
注意:电机温度为75%油门下电机运行30秒的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)

包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com