T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V505

¥789.00

可用积分: 5000 积分 赠送积分: 789 积分

KV :
  • KV260
购买数量 :

¥789.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号/KV值V505 KV260磁铁耐温等级E级 150℃
电机外观尺寸(mm)Φ55.6*38.9硅胶线规格x长度(mm)16AWG*600
定子工艺防锈处理,180℃涂敷漆包线耐温等级C级 220℃
槽极数24N28P线圈耐压500V/5s
电机轴径(mm)IN:6 OUT:4转子动平衡标准≤5mg
轴承型号696ZZ轴承防尘防水等级IP45
KV值KV260电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V
空载电流(18V)1.5A电调推荐FLAME 60A 12S
最大电流(A)52A/持续180s螺旋桨推荐P16*5.4/P17*5.8
最大持续功率(W)675W电机重量(g)215g(含线重量255g)
含线内阻(mΩ)58包装重量(g)600g
测试参数 导出Excel
电机型号螺旋桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
转矩
(N*m)
电流
(A)
转速
(rpm)
输入功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

V505

KV260

T-MOTOR

P16*5.4

40%47.9218920.316.135509293.656.4485℃

(环境温度:

22℃)

42%47.9220520.326.625698317.366.47
44%47.9021720.347.185852344.036.31
46%47.8823500.377.926051379.126.20
48%47.8824940.418.536221408.616.10
50%47.8726600.449.166397438.366.07
52%47.8527740.469.786524468.085.93
54%47.8328930.4910.376694496.265.83
56%47.8230390.5211.106872530.635.73
58%47.8031800.5411.897050568.125.60
60%47.7833720.5712.837225613.045.50
62%47.7535740.6013.867409661.865.40
64%47.7337790.6414.877598709.855.32
66%47.7139260.7115.837769755.245.20
68%47.6940280.8816.807937801.305.03
70%47.6742460.8717.918114853.774.97
80%47.5453010.8524.0989531145.404.63
90%47.3862991.1131.5797371496.044.21
100%47.1675001.5542.21106061990.363.77
T-MOTOR
P17*5.8
40%47.8923290.477.515293359.816.47107℃

(环境温度:

22℃)

42%47.8825130.508.255463395.076.36
44%47.8626630.528.935644427.236.23
46%47.8428060.559.765830466.886.01
48%47.8229790.5910.646023508.635.86
50%47.8032030.6311.686202558.105.74
52%47.7833790.6712.616367602.675.61
54%47.7734760.6912.996442620.465.60
56%47.7536770.7414.126629674.115.45
58%47.7239000.7815.306816730.185.34
60%47.7040930.8216.376993780.695.24
62%47.6742880.8617.547165836.195.13
64%47.6545020.9018.817332896.115.02
66%47.6247210.9420.077500955.794.94
68%47.6049270.9821.4276691019.574.83
70%47.5651491.0222.8878171087.994.73
80%47.4062921.2530.6185801451.234.34
90%47.2073491.4739.8592911881.003.91
100%46.9387411.7652.93100752483.873.52
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)
包装清单

       中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com