T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V602

¥899.00

可用积分: 899 积分 赠送积分: 899 积分

KV :
  • KV180
购买数量 :

¥899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号/KV值V602 KV180磁铁耐温等级E级 150℃
电机外观尺寸(mm)Φ68.8*36.9硅胶线规格x长度(mm)14AWG*600
定子工艺防锈处理,180℃涂敷漆包线耐温等级C级 220℃
槽极数24N28P线圈耐压500V/5s
电机轴径(mm)IN:6 OUT:6转子动平衡标准≤5mg
轴承型号626ZZ轴承防尘防水等级IP45
KV值KV180电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V
空载电流(18V)0.9A电调推荐FLAME 60A 12S
最大电流(A)45A/持续180s螺旋桨推荐V22*7.4
最大持续功率(W)538W电机重量(g)300g(含线重量345g)
含线内阻(mΩ)88包装重量(g)530g
测试参数 导出Excel
电机型号螺旋桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
转矩
(N*m)
电流
(A)
转速
(rpm)
输入功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

V602
KV180

T-MOTOR
V22*7.4

40%47.7424070.625.113016243.919.8789℃
42%47.7127470.716.163202293.979.34
44%47.6929190.766.683289318.369.17
46%47.6731210.807.363395351.028.89
48%47.6533160.868.093498385.348.61
50%47.6335270.918.773594417.618.45
52%47.5937270.979.593690456.448.17
54%47.5739651.0310.433792496.127.99
56%47.5541931.0811.303881537.397.80
58%47.5144311.1412.233977580.987.63
60%47.4846461.2013.154069624.357.44
62%47.4548811.2614.244166675.617.22
64%47.4251181.3215.234251722.027.09
66%47.3752901.3716.094313762.386.94
68%47.3555041.4216.904392800.106.88
70%47.3157371.4818.024478852.566.73
76%47.2164721.6821.7147271025.026.31
80%47.1469861.8124.3448871147.416.09
86%47.0977642.0228.6951211351.055.75
90%47.0382022.1431.6052741485.925.52
100%46.8197492.5642.5057001989.624.90
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)
包装清单

     中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com