T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V804

¥1899.00

可用积分: 1899 积分 赠送积分: 1899 积分

KV :
  • KV170
购买数量 :

¥1899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号/KV值V804 KV170磁铁耐温等级E级 150℃
电机外观尺寸(mm)Φ88.5*43.4硅胶线规格x长度(mm)12AWG*1000
定子工艺防锈处理,180℃涂敷漆包线耐温等级C级 220℃
槽极数24N28P线圈耐压500V/5s
电机轴径(mm)IN:12 OUT:8转子动平衡标准≤5mg
轴承型号6901ZZ轴承防水防尘等级IP35
KV值KV170电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V
空载电流(18V)2.7A电调推荐FLAME 180A 12S V2.0
最大电流(A)115A/持续180s螺旋桨推荐G26*8.5/G27*8.8/G28*9.2
最大持续功率(W)1259W电机重量(g)560g(含线重量710g)
含线内阻(mΩ)33包装重量(g)890g


测试参数 导出Excel
电机型号螺旋桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速
(rpm)
输入功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
V804
KV170
G26*8.540%47.653369.871.018.392781399.548.43107℃

(环境温度:

35℃)

45%47.584165.791.2411.183082531.837.83
50%47.495211.171.5515.583441739.957.04
55%47.386252.561.8520.453773968.796.45
60%47.297303.102.1625.6640661213.436.02
65%47.128648.582.5733.9444391599.335.41
70%47.009816.862.9040.5946991907.785.15
75%46.8210991.483.2648.5849572274.764.83
80%46.6911987.703.5755.6951882600.204.61
90%46.3714023.324.1872.0155833338.894.20
100%46.0016015.504.8090.1659284147.463.86
G27*8.840%47.633853.061.219.762733464.808.29112℃

(环境温度:

35℃)

45%47.554773.381.4912.973023616.587.74
50%47.465951.921.8518.393366872.926.82
55%47.307193.362.2324.3936831153.886.23
60%47.198385.792.5930.3939641434.035.85
65%47.079515.572.9537.0742131744.985.45
70%46.8611051.813.4347.8945322244.264.92
75%46.7012222.213.7956.2347532625.684.66
80%46.5113294.334.1364.9749483022.214.40
90%46.1115476.384.8084.3352613888.623.98
100%45.6817271.505.39105.8955464837.443.57
G28*9.240%47.624152.971.2910.632675506.078.21HOT
45%47.545118.471.5814.142961672.047.62
50%47.396342.501.9620.073298951.196.67
55%47.287635.812.3526.6436101259.786.06
60%47.148907.642.7333.4538811576.895.65
65%47.0210052.393.0939.8541041873.545.37
70%46.7411746.823.5952.7344182464.814.77
75%46.5912851.293.9361.5746242868.364.48
80%46.4113819.994.2570.1948113257.094.24
90%46.0115862.384.8590.5551224166.173.81
100%45.5317357.915.35113.7253805177.433.35
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)
包装清单

        中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com