T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VA10

$249.90

Verfügbare Bonuspunkte: 250 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 249 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$249.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Integriertes VTOL-Antriebssystem der VA-Serie

Völlig neues integriertes VTOL-Antriebssystem

Integriertes VTOL-Antriebssystem der VA-Serie

Geeignet für VTOL-UAV-Plattformen der 2,5–6-kg-Klasse

Integriertes Baukonzept

Integriert die aerodynamische Hülle, den Motorsockel, den Motor und den ESC in einer Einheit, kompatibel mit standardmäßigen runden Carbonrohren; Motor und ESC sind in getrennten Bereichen angeordnet, um die Wärmeableitung zu optimieren und gegenseitige thermische Beeinträchtigungen zu reduzieren.

Schnelle Nivellierung und einfache Installation

Die Standard-Carbonrohr-Schnittstelle ist mit gängigen Spezifikationen für runde Carbonrohre kompatibel, was den Werkzeugbedarf vereinfacht; sie ermöglicht eine schnelle horizontale Justierung, und die interne Kabelführung verringert das Risiko von Verwicklungen während des Fluges.

Optimiertes aerodynamisches Gehäusedesign

Das aerodynamisch optimierte, stromlinienförmige Gehäuse reduziert Luftströmungsturbulenzen um das Gehäuse herum und optimiert so den Luftwiderstand im Reisebetrieb während des Fluges.

Stabiler Reisebetrieb mit Feststeigungsverriegelung

Feststellung des Propellerwinkels während des Reiseflugs, Anpassung an häufige Start-Stopp-Vorgänge und Stabilisierung der Fluglage.

Technische Zeichnung

V10 Drawing De.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameVA10Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
25mm
Konfiguration
Des Pakets
V505 (KV260)+60A (Elektronische Geschwindigkeitsrege-lung)Drahtmaterial
Drahtnummer Farbe
Stromkabel:
14AWG/Rot Schwarz
Signalleitung:
26AWG/Schwarz Blank
Empfohlene
Datterien
12SKabellänge500/±5mm
Einachsige
Nennzugkraft
2.5kg~3.5kgGewicht Der
Gesamten
Maschine Inkl. leitungen
(Inklusive klinge)
450±2%g (Inklusive klinge)
Nennzugkraft-wirkung5.74g/W (3.2kg)SchutzniveauIP43
Maximale
Zugkraft
8.7kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators50*30mmKV260
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940μs (Fest)Maximale Spannung52V
Art Der
Kommunikation
/Maximaler Strom (Kurze Dauer)60A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWMBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
P17Länge17 Zoll
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Zugkraft
(gf)
Leistung
(W)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Dreh-
moment
(N·m)
Motor Temperatur
(℃)
V505 (KV260)
+
60A (Modell des elektrischen
Drehzahlreglers)
+
P17*5.8 (Prop)
47.8940%7.5152932329359.816.470.47107℃
(Umgebungs Temperatur: 22℃)
47.8842%8.2554632513395.076.360.50
47.8644%8.9356442663427.236.230.52
47.8446%9.7658302806466.886.010.55
47.8248%10.6460232979508.635.860.59
47.8050%11.6862023203558.105.740.63
47.7852%12.6163673379602.675.610.67
47.7754%12.9964423476620.465.600.69
47.7556%14.1266293677674.115.450.74
47.7258%15.3068163900730.185.340.78
47.7060%16.3769934093780.695.240.82
47.6762%17.5471654288836.195.130.86
47.6564%18.8173324502896.115.020.90
47.6266%20.0775004721955.794.940.94
47.6068%21.42766949271019.574.830.98
47.5670%22.88781751491087.994.731.02
47.4080%30.61858062921451.234.341.25
47.2090%39.85929173491881.003.911.47
46.93100%52.931007587412483.873.521.76
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl.
Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

VA10 Graph De.png

Verpackungsliste

VA10 Packaging-de.png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com