Völlig neues integriertes VTOL-Antriebssystem
Integriertes VTOL-Antriebssystem der VA-Serie
Geeignet für VTOL-UAV-Plattformen der 2,5–6-kg-Klasse
Integriertes Baukonzept
Integriert die aerodynamische Hülle, den Motorsockel, den Motor und den ESC in einer Einheit, kompatibel mit standardmäßigen runden Carbonrohren; Motor und ESC sind in getrennten Bereichen angeordnet, um die Wärmeableitung zu optimieren und gegenseitige thermische Beeinträchtigungen zu reduzieren.
Schnelle Nivellierung und einfache Installation
Die Standard-Carbonrohr-Schnittstelle ist mit gängigen Spezifikationen für runde Carbonrohre kompatibel, was den Werkzeugbedarf vereinfacht; sie ermöglicht eine schnelle horizontale Justierung, und die interne Kabelführung verringert das Risiko von Verwicklungen während des Fluges.
Optimiertes aerodynamisches Gehäusedesign
Das aerodynamisch optimierte, stromlinienförmige Gehäuse reduziert Luftströmungsturbulenzen um das Gehäuse herum und optimiert so den Luftwiderstand im Reisebetrieb während des Fluges.
Stabiler Reisebetrieb mit Feststeigungsverriegelung
Feststellung des Propellerwinkels während des Reiseflugs, Anpassung an häufige Start-Stopp-Vorgänge und Stabilisierung der Fluglage.