T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1028

¥2899.00

可用积分: 2899 积分 赠送积分: 2899 积分

购买数量 :

¥2899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL1028

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL1028 KV190

电机/MOTOR

V200A

电调/ESC

VZ29

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL1028

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

28kg

单轴最大拉力

45~50kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

             VL1028工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL1028磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ109.6*52.5mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12 OUT: 10转子动平衡标准≤15mg
轴承型号进口6901轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸190*140*80mm
型号VL1028KV (RPM/V)190
推荐电池12S空载电流 (15V)3.8A
内阻(25℃)8mΩ最大电流180A
最大持续功率 (180s)2312W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力25.6kg电机重量(含线)940g
电调参数
型号V200A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)220A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流120A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-420±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-14AWG
-210±10mm
油门行程范围1100-1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-12AWG
-1140±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-770±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)495±10g
桨叶参数
型号VZ29*11英寸 (736.6*279.4mm )单支重量95±5g
测试参数 导出Excel


型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%50.7833031.106.9822243559.32/
(环境温度: 25)
35%50.7846581.5310.7626135468.53
40%50.7862312.0215.7629968007.79
45%50.7579742.5822.06336511197.12
50%50.7398733.1729.75372215096.54
55%50.70118943.8238.95406719756.02
60%50.69140214.5049.71439725205.56
65%50.62162375.2262.23471131505.16
70%50.48184455.9476.32500338524.79
80%50.40207176.6892.57528646654.44
90%50.21251388.16132.46577666513.78
100%50.14263228.53148.07589674243.55
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%44.4024670.845.51194524510.08/
(环境温度: 25)
35%44.3735071.178.4322873749.38
40%44.3646971.5412.2526225448.64
45%44.3760671.9717.1329587607.98
50%44.3675502.4423.19328110297.34
55%44.3391542.9430.36359513466.80
60%44.31108573.4938.79389717186.32
65%44.29126354.0648.53418821505.88
70%44.25145024.6559.72447026425.49
80%44.03183505.9086.72499138184.81
90%43.86225187.27123.52549054174.16
100%43.44254838.26172.47580474933.40
注意: 电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

包装清单

   VL1028包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com