T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1035

¥3399.00

可用积分: 3399 积分 赠送积分: 3399 积分

购买数量 :

¥3399.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL1035

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL1035 KV150

电机/MOTOR

V200A

电调/ESC

PL32

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL1035

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

35kg

单轴最大拉力

55~60kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

           VL1035工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL1035磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ109.6*61mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12 OUT: 10转子动平衡标准≤15mg
轴承型号进口6001轴承防护等级IPX5
离心式散热方式包装尺寸190*140*80mm
型号VL1035KV (RPM/V)150
推荐电池14S空载电流 (15V)4.2A
内阻(25℃)8mΩ最大电流182A
最大持续功率 (180s)2848W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力36.1kg电机重量(含线)1205g
电调参数
型号V200A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)220A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流120A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-420±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-14AWG
-210±10mm
油门行程范围1100-1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-12AWG
-1140±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-770±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)495±10g
桨叶参数
型号PL32*11英寸 (812.8*279.4mm)单片重量107±5g
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
VL1035 KV150
+
V200A 14S
+
PL32*11
40%50.4360852.1513.1023506619.2197
(环境温度:25)
42%50.3967722.4015.1124707618.89
44%50.3674242.6317.1825868658.58
46%50.3281322.8819.5027009818.29
48%50.2888513.1321.97281411048.01
50%50.2496633.4124.74292712437.78
52%50.21104333.6827.64303613887.52
54%50.17112613.9730.76314415437.30
56%50.13120474.2534.02325317057.06
58%50.09127934.5237.33336118706.84
60%50.04137084.8441.14346520586.66
62%49.98145535.1545.04356722516.47
64%49.93154495.4749.24366624596.28
66%49.87163585.8153.68376426776.11
68%49.81172426.1358.25386029015.94
70%49.75181366.4562.96395531325.79
80%49.47226878.1090.19440944625.08
90%49.14274819.90125.48482961664.46
100%48.833301711.96181.74526488743.72
VL1035 KV150
+
V200A 14S
+
PL32*11
40%60.1488633.1118.47281911117.9897
(环境温度:25)
42%60.1097813.4421.25295412777.66
44%60.07106903.7624.15309114517.37
46%60.01118044.1327.55322216537.14
48%59.96128214.4931.01335218596.90
50%59.90137944.8534.71348020796.63
52%59.84148735.2438.83360523246.40
54%59.78159595.6343.14372825796.19
56%59.73170566.0347.68384828485.99
58%59.66181416.4352.45396631295.80
60%59.58193206.8557.73408034395.62
62%59.51204767.2863.21419237615.44
64%59.43215857.7168.96430040985.27
66%59.35227348.1374.89440844455.11
68%59.28238678.5480.98451848004.97
70%59.19250548.9787.53462151814.84
80%58.603087111.16125.47509773534.20
90%58.673424612.45153.36535089983.81
100%58.583617313.19174.955490102483.53
注意:电机温度为50V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

  VL1035包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com