T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1180

¥6649.00

可用积分: 6600 积分 赠送积分: 6649 积分

购买数量 :

¥6649.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

VL1180 detail1
VL Series Propulsion System
VL系列动力系统
VL1180
KV60
电机
VL300A
电调
VZ45
桨叶
VL1180 detail2
定桨快而省
快 (秒级定桨)
360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转 带来的气流扰动,确保固定翼飞机的气动布局 不受影响,从而提升飞行安全性。
省 (自适应定桨)
根据外力的变化,电调通过调节电流大小 来控制定桨力矩,降低功耗同时减少发热, 达到节能效果。
*电机定桨功耗约10W
VL1180 detail3
IP45
新增防尘网,结合优化的电机结构,IP防护 等级提升至IP45,有效阻隔粉尘侵入, 保障绕组绝缘性能与使用寿命。
VL1180 detail4
温度回传 实时监控
即使在高负荷工况下,电机运行也能稳定可控。
推 荐 配 置
24S
推荐电压
88kg
单轴最大拉力
140~150kg复合翼
推荐起飞重量 (四轴)
工程图

VL1180工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL1180 KV60磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ120.5*96mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级200℃
槽级数36N40P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 17转子动平衡标准≤20mg
轴承型号进口6903轴承防护等级IPX5
离心式散热方式包装尺寸242*152*132mm
型号VL1180KV (RPM/V)60
推荐电池24S空载电流 (25V)4.2A
内阻 (25℃)14mΩ最大电流254A
最大持续功率 (180s)4500W使用环境温度-30~55℃
最大拉力88kg电机重量 (含线)2680g
电调参数
型号VL300A 24S控制方式PWM/CAN
最大电压108V通讯方式CAN
最大电流 (10s)300A (开放环境且温度≤60℃)定桨方式电子定桨
最大持续电流150A (在一定散热条件下)编码器线M6-4航空头-465±10mm
待机功耗≤15mA输出线硅胶线-黑色-7AWG-
290±10mm
油门行程范围1100~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-7AWG-
1950±15mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C-
2030±15mm-JR-3P*2
油门响应速度300ms重量 (不含线)825g
桨叶参数
型号VZ45*18英寸 (1143*457.2mm)单支重量320g
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
88.830%148957.8117.99168015929.36165
(环境温度: 25)
35%2008910.5427.47198024348.25
40%2504913.1837.84219033437.49
45%2999415.8749.59243043846.84
50%3512618.6062.60258655296.35
55%4004221.2976.70276367685.92
60%4503123.9891.75294380595.59
65%5020626.91109.22306695845.24
70%5642530.39130.143246114904.91
75%6192933.51151.103393133264.65
80%6725336.56172.963516152384.41
85%7011738.26186.023603163514.29
90%7484540.97208.043696183054.09
95%7855343.25228.283791200963.91
100%8068144.47239.963840211173.82
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
10030%189069.9722.97189022978.23/
35%2550613.4935.03219035087.27
40%3165316.9348.40243348346.55
45%3778620.1662.92268362926.01
50%4385623.5378.91289178575.58
55%4987226.7496.45308495705.21
60%5622330.32116.543264116254.84
65%6265633.92138.243444137774.55
70%6873137.41160.883552159554.31
75%7434940.76185.163702183684.05
80%7913643.54207.413816205693.85
85%8235745.48222.493888221713.71
90%8661047.82244.103979242863.57
100%8807548.77254.694017253853.47
注意:电机温度为88.8V电压40kg拉力下电机运行10分钟的线圈温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

             VL1180-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com