T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A12XL II-24S

¥6999.00

可用积分: 7000 积分 赠送积分: 6999 积分

参数 :
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A+PFZ4918P
购买数量 :

¥6999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A12XL II-24S

100~120kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A12XL II-24S 模块化动力系统
X-A12XL II-24S电机/MOTOR
24SFOC 120A电调/ESC
PFZ4918P桨叶/PROPELLER

推荐方案

起飞重量

120kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

180kg六轴多旋翼无人机
工程图

       X-A12XL-II-24S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A12XL II-24S KV47适用碳管直径50mm
套装配置X-A12XL II-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+PFZ4918P (螺旋桨)
电源线: 10#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池20~24S (LiPo)线长1695±10mm
单轴额定拉力28~34kg整机含引线重量4980±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.6g/W (33kg)防护等级IPX6
最大拉力75.4kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸111*22mmKV47
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压100V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
120A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号PFZ4918P
(碳纤维折叠桨)
长度49英寸 (1245.17mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL II-24S KV47
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%4.2969584.2096393.1017.6088
(环境温度: 25)
35%8.83111176.40120793.3113.65
40%15.60160039.20144194.5011.13
45%24.132135012.20165795.169.60
50%34.792710315.53186494.538.45
55%47.093315018.96205593.947.64
60%62.183940322.59223592.206.87
65%77.844568226.20239991.716.36
70%95.935198329.82255590.225.88
75%113.775800933.50269390.065.53
80%133.716391237.06282188.785.18
85%150.796853039.80291687.434.93
90%165.127215941.87298786.014.74
95%179.447548243.90305084.744.56
100%180.447540343.90305184.314.53
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

X-A12XL II-24S-line-cn.jpg

包装清单

       X-A12XL-II-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com