T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-M3

$479.90

使用可能ポイント: 480 ポイント 進呈ポイント: 479 ポイント

購入数量 :

$479.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-M3 一体型推進システム

X-M3 超軽量・長航続型一体型推進システム

モーター1基あたりの定格推力が3.5~4.5kgのマルチローター型UAV向け推進ソリューション。

仕様

チューブ径

D30

推奨プロペラ

HEP-L 22*7.2

推奨バッテリー

12S

モーター1基あたりの定格推力

3.5~4.5kg

推奨離陸重量(4軸構成)

14.0~18.0 kg

推奨離陸重量(6軸構成)

21.0~27.0 kg

安全で信頼性が高い

シミュレーションおよび試験による検証を行い、あらゆる次元における動的安定性を確保しています。

超軽量、長航続時間

最適化された構造により厚みを薄くし、強度を維持しつつ総重量を軽減することで、飛行時間を延長します。

軽量化構成
軽量化構成
最適化されたパワートレインのマッチング
最適化されたパワートレインのマッチング

LEDインジケーターランプ

モーターの状態を表示するLEDランプを搭載しており、飛行姿勢の把握に役立ちます。

主な用途

検査用ドローン | 軽量ペイロードプラットフォーム | 航空写真用ドローン

  • 検査用ドローン

  • 軽量ペイロードプラットフォーム

  • 航空写真用ドローン

カスタマイズオプション

  1. 01

    外観のカスタマイズ

    仕上げやブランディングのカスタマイズ

  2. 02

    パラメータのカスタマイズ

    KV値、取り付け穴の位置、ワイヤーの長さ、カーボンチューブの長さ

  3. 03

    構造のカスタマイズ

    カスタムモーターマウント、LEDインジケーターライトカバー、その他の構造上のソリューション

  4. 04

    オーダーメイドソリューション

    さらにきめ細かなソリューション

*データはT-MOTORラボにおいて、周囲温度25℃、全負荷で3分間運転した試験結果に基づきます。

*LEDライトは消灯可能で、カスタマイズにも対応します。

工程図

X-M3_drawing-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-M3適用するカーボンチューブの直径30mm
セット構成6009 (KV170)+V40A 14S (ESC)
(電子式スピードコントローラー)
ワイヤー材質、ワイヤー
番号、色
电源ケーブル:
14AWG レッド&ブラック
电源ケーブル:
24AWG グレー
推奨バッテリー12Sケーブル長さ510±10mm
単軸定格引張力3.5~4.5kg完成機重量(ケーブ
ル、プロペラ込み)
655/±2%g (プロペラなし)
定格引張力11.70g/W (アップ2.2kg)
6.11g/W (ダウン1.4kg)
保護レベルIPX4
最大引張力12kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ60*9mmKV170
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940μs (固定)最大電圧60V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
40A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルHEP-L 22*7.2長さ22インチ
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
回転スピード
(RPM)
張力
(gf)
出力
(W)
総合力効果
(gf/W)
トルク
(N·m)
电机温度
(℃)
6009 (KV170)
+
V40A 14S
(電子式スピードコントローラー型番)
+
HEP-L 22*7.2(プロペラ)
4440%4.0022601929.1517710.870.59/
(環境温度:25)
42%4.6123752142.6520410.480.65
44%5.2524892370.0423310.180.72
46%6.0026042610.312669.830.79
48%6.7527172858.352999.570.86
50%7.5828313104.903359.260.93
52%8.5429413380.653788.951.01
54%9.5230513650.954218.681.09
56%10.5431623925.554668.431.17
58%11.7032704204.705178.141.25
60%12.8633794508.105677.951.33
62%14.1334864805.316237.721.41
64%15.4535955111.466817.511.51
66%16.9236995417.837457.281.60
68%18.4138035738.738097.091.69
70%20.0639086098.738816.921.79
72%21.7740126408.699556.711.89
74%23.5741136752.0410336.531.99
76%25.4042137074.7111126.362.09
78%27.3943147414.6511986.192.19
80%29.4544147777.2112866.052.30
82%31.6845128133.0913825.892.41
84%33.9946098496.6214805.742.51
86%36.4147038884.8515845.612.63
88%39.0148019264.7716945.472.74
90%41.6448939652.5518055.352.85
92%44.63499110037.8819315.202.98
94%47.54508510411.1220545.073.09
96%50.87517810868.8121934.963.22
98%50.87517810868.8121934.963.22
100%56.445322.5411570.322424.654.773.43
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-M3_chart-jp.png

同梱リスト

X-M3_packaging-jp.png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com