T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

XU10-X

¥3369.00

可用积分: 3300 积分 赠送积分: 3369 积分

方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • XU10-X KV100+ALPHA 60A 12S
购买数量 :
优选搭配

¥3369.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

XU10

新模块化设计
新科技

这是一款为多旋翼无人机专门打造的模块化动力系统
它集成了T-MOTOR电机和FOC电调

XU10

电机

XU10 KV100

电调

ALPHA 60A 12S V1.2

聚合物桨

G28*9.2 / G29*9.5 / G30*10.5

XU10

高维护性 降低用户维护成本

电机和电调可以通过插头结构进行拆卸,安装便捷,维护性高

XU10

智能高效

X使用一款基于FOC (正弦波) 驱动方案电子调速器。智能算法使电机的控制高效、精准、稳定,从而满足各类行业的应用需求。
(T-MOTOR方波电调可定制)

XU10

LED任意切换

霍尔感应,使用任意磁铁切换LED颜色

XU10

安装便捷

即购即用无需复杂安装

XU10

插头简介

全新定制化镀金插头,过流强,耐使用
额定电流:40A

工程图

XU10-X.png

基础参数 导出Excel
产品型号XU10-X KV100外露线长630mm
机臂尺寸144.3*98.6*75.4mm机臂重量 (含线)705g
槽极数36N42P轴径15mm
空载电流 (24V)1.1A工作额定电压 (LiPo)12S
最大电流 (180s)30A电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大功率 (180s)1400W螺旋桨推荐G28*9.2/G29*9.5/G30*10.5
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S (48V)T-MOTOR
G28*9.2
40%15650.512.43162511613.4168
(环境温度:
25)
45%19520.633.22180815412.65
50%23940.774.18199120011.95
55%28550.915.29217225311.27
60%33451.066.59234931510.60
65%38511.228.03252538410.04
70%43761.399.6726974629.47
75%49811.5811.6128645549.00
80%55961.7713.7030296538.57
85%62261.9716.0331897638.16
90%68862.1718.5533458827.81
95%74942.3620.9934829967.52
100%78102.4622.26354210567.40
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S (48V)T-MOTOR
G29*9.5
40%18200.632.84161613613.3872
(环境温度:
25)
45%22740.773.76179618012.60
50%27680.944.91197423511.76
55%33031.116.23215129811.07
60%38771.37.77232637210.43
65%44811.59.5624934579.81
70%51011.711.5726575529.24
75%57691.9213.7828196578.78
80%64612.1416.2529757748.35
85%71592.3718.9031258987.97
90%78552.621.75327010327.61
95%84662.824.45339411597.31
100%87802.925.87345412257.17
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S (48V)T-MOTOR
G30*10.5
40%21820.773.37159816113.5278
(环境温度:
25)
45%26790.944.48177321412.51
50%32761.145.84194627911.74
55%38821.357.40211635410.98
60%44741.569.24228544110.15
65%51771.811.3224445409.59
70%59212.0513.7526006559.04
75%66772.3116.3527507788.59
80%74132.5719.1728949108.15
85%81582.8222.17303210517.77
90%89023.0825.40316312017.41
95%95753.3128.36327113397.15
100%98953.4229.93332314127.01
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)