STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE
SYSTEM DER VL-SERIE
VL1165
KV60
KV60
Motor
VL200A
Geschwindig
-keitsregler
-keitsregler
VA42
Propeller

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam
schnell und sparsam
Schnell (zweiter fester Propeller)
Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die
durch die Drehung des Rotors verursachten
Turbulenzen effektiv vermeiden und
sicherstellen, dass das aerodynamische
Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt
wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert
wird.
Kostensparend
(adaptiver Propeller)
(adaptiver Propeller)
Entsprechend der Änderung der externen
Kraft kann der Regler den Strom
anpassen, um das feste Propellerdrehmoment
zu steuern, den Stromverbrauch und die
Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen
Energiespareffekt zu erzielen.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.

IP45
Ein neu hinzugefügtes staubdichtes Netz
in Kombination mit der optimierten
Motorstruktur hat die IP-Schutzart auf IP45
erhöht, wodurch das Eindringen von
Staub wirksam verhindert und die
Isolationsleistung und Lebensdauer der
Wicklung gewährleistet werden.

Echtzeitüberwachung der
Temperaturrückführung
Temperaturrückführung
Selbst unter hoher Belastung ist der
Motorbetrieb stabil und kontrollierbar.
Empfohlen
24S
Empfohlene
Spannung
Spannung
66kg
Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse
einer einzigen Achse
115~125kg
Compound-Wing
Compound-Wing
Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)
(Quadrocillator)