T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

605-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320KV

$230.00

Verfügbare Bonuspunkte: 11500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 230 Bonuspunkte

• schnell und bequem
• Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine aufwändige Installation erforderlich
• Ein kompletter Satz, perfekte Kompatibilität und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Modulares Antriebssystem
Drehrichtung :
  • CW
  • CCW
Parameter :
  • MN605-S KV320+Alpha 60A LV
  • MN605-S KV170+Alpha 60A HV
Kaufmenge Anzahl :
Empfohlen

$230.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

605-X.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produktmodell605-XKV170Exposed wire length630mm
Größe des Arms122.6*69*68.5mmBoom weight (incl. wire)526g
Schlitzpolstruktur24N28PShaft DiameterIN:6mm OUT:6mm
Leerlaufstrom(24V)1.2ARated Voltage(Lipo)12S
Interphase-Innenwiderstand65mΩIP/
Maximaler Strom(180s)35AESCALPHA 60A 12S
Maximale Leistung(180s)2000WPropeller RecommendationMF2211
Produktmodell605-XKV320Exposed wire length630mm
Größe des Arms122.6*69*68.5mmBoom weight (incl. wire)516g
Schlitzpolstruktur24N28PShaft DiameterIN:6mm OUT:6mm
Leerlaufstrom(24V)3.4ARated Voltage(Lipo)6S
Interphase-Innenwiderstand21mΩIP/
Maximaler Strom(180s)55AESCALPHA 60A 6S
Maximale Leistung(180s)1500WPropeller RecommendationMF2211
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
605-X
KV170(Alpha 60A 12S )
MF221140%47.904.5321727800.59221210.1988
(Umgebungs temperatur:
25)
45%47.866.1029230880.7327449.40
50%47.827.9438033900.8833158.73
55%47.7610.1348436901.0439228.10
60%47.7012.6660439841.2145767.58
65%47.6315.5874242751.3952697.10
70%47.5518.8189545581.5759696.67
75%47.4722.44106548371.7667066.30
80%47.3726.43125251091.9674745.97
85%47.2730.79145553732.1682365.66
90%47.1535.57167756272.3690645.41
95%47.0340.71191558792.5798195.13
100%46.9543.99206560272.69103004.99
605-X
KV320(Alpha 60A 6S )
MF221140%23.848.3319826600.54202610.2164
(Umgebungs temperatur:
25)
45%23.7711.1026429480.6624929.44
50%23.6914.3934132240.7929968.79
55%23.6018.1942934920.9335268.22
60%23.5022.4952937501.0740777.71
65%23.3827.3163940021.2146337.25
70%23.2532.7276142471.3652066.84
75%23.1238.4088844761.5157696.50
80%22.9744.59102446961.6663336.18
85%22.8151.23116849071.8068955.90
90%22.6458.19131751041.9474455.65
95%22.4565.71147652962.0880035.42
100%22.4167.27150853352.1181095.38
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Passende Tabelle für den Antriebsstrang
FlugzeugarmPassender Rohrdurch
messer
MotorKVStandardmäßiger elektronischer GeschwindigkeitsreglerStandardmäßiger PropellerOptionaler PropellerKundenspezifischer elektronischer Geschwindigkeitsregler
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
oder 40mm
(bitte Rohrdurchmesser wählen)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Kaufen Sie paarweise