T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

P60 Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV340

$107.90

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 107 Bonuspunkte

• Größte Zugkraft und der höchste Wirkungsgrad bei gleichem Produktniveau
• Stabil, zuverlässig und lange Lebensdauer
• Starke Verträglichkeit
Kaufmenge Anzahl :

$107.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

P插销英文.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellP60 KV170BerichtsnummerP.00002
Widerstand80mΩSchlitzpol24N28P
Wellendurchmesser6mmMotorgrößeΦ69×37mm
Außendurchmesser des Siliziumstahlblechs62mmHöhe des Siliziumstahlblechs15mm
Leitungsnummer16#Leitungslänge600mm
Batteriegewicht (mit Draht)375gMotorgewicht (ohne Draht)345g
Unterstützt Lithiumbatterien6-14SLeerlaufstrom1A
Maximale Leistung1800WMaximaler Strom38A
ProdukttestmodellP60 KV340BerichtsnummerP.00001
Widerstand35mΩSchlitzpol24N28P
Wellendurchmesser6mmMotorgrößeΦ69×37mm
Außendurchmesser des Siliziumstahlblechs62mmHöhe des Siliziumstahlblechs15mm
Leitungsnummer16#Leitungslänge600mm
Batteriegewicht (mit Draht)375gMotorgewicht (ohne Draht)345g
Unterstützt Lithiumbatterien6-8SLeerlaufstrom2A
Maximale Leistung1550WMaximaler Strom65A
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellSpannung
(V)
Propeller

Gaspedal
drücken

Strom
(A)
Leistung
(W)
Zugkraft
(g)
Drehzahl
(U/min)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor-

temperatur

(℃)

P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16

P60
KV340

24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter
Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

Verpackungsliste

P60插销德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com