T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

P80Ⅲ Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV120

199.90

Verfügbare Bonuspunkte: 10000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 199 Bonuspunkte

• Unter den Produkten der gleichen Klasse ist seine Zugkraft am größten und sein Wirkungsgrad ist höher
• Stabil, zuverlässig und lange Lebensdauer
• Wasser- und staubdicht, korrosions- und hochtemperaturbeständig
Kaufmenge Anzahl :

199.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

P80Ⅲ插销其他文.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-WertKV100Motorgewicht(inkl.Draht)649g
MotorgrößeΦ91.6*43mmInterphase-Innenwiderstand45-51mΩ
Spezifikationvon Motor-Silikondraht14AWG Silicone wireSchlitzpol36N42P
Wellendurchmesser15mmBetriebsnennspannung6-12S
Leerlaufstrom(10V)1.6AMaximaler Strom(180s)60A
Maximale Leistung(1800s)2700W
KV-WertKV120Motorgewicht(inkl.Draht)649g
MotorgrößeΦ91.6*43mmInterphase-Innenwiderstand36-41mΩ
Spezifikationvon Motor-Silikondraht14AWG Silicone wireSchlitzpol36N42P
Wellendurchmesser15mmBetriebsnennspannung6-12S
Leerlaufstrom(10V)≤2.0AMaximaler Strom(180s)70A
Maximale Leistung(1800s)3600W
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal
drücken

Spannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
Drehzahl
(U/min)
Leistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor-

temperatur

(℃)

P80 ΙΙΙ
KV100
T-MOTOR

G30*10.5“

CF

40%47.9128500.974.97171923811.96/
42%47.9031081.065.54178326511.72
44%47.8833311.136.07184929111.46
46%47.8735711.226.65191331811.23
48%47.8738591.307.29198134911.06
50%47.8541141.397.99204038210.77
52%47.8444391.508.80212542110.54
54%47.8147481.619.80220446810.14
56%47.7951431.7510.8922925209.88
58%47.7655151.8812.2023865829.47
60%47.7558861.9913.1124596269.41
62%47.7263062.1414.3925316879.18
64%47.7166492.2515.5626107428.96
66%47.6770612.3917.0026838108.72
68%47.6674342.5118.2227558688.56
70%47.6278862.6720.1528369608.22
76%47.5490743.0724.34303011577.84
82%47.45102153.4529.34322313927.34
88%47.36115003.8834.75339716466.99
94%47.26126034.2840.33356919066.61
100%47.15140114.7846.99374722156.33
T-MOTOR
MF3016
40%47.8930501.095.32171225511.97/
42%47.8832961.185.90176928211.67
44%47.8735081.256.52183031211.24
46%47.8637291.337.10189334010.97
48%47.8540201.427.72196136910.88
50%47.8442781.528.46202440510.57
52%47.8246161.659.41210445010.26
54%47.8049021.7510.3321764949.93
56%47.7853611.9111.5822715539.69
58%47.7657292.0412.6823456069.46
60%47.7361892.1914.1424346759.17
62%47.7165262.3115.3825067348.90
64%47.6869692.4716.8625808048.67
66%47.6573632.6118.1426508648.52
68%47.6377192.7319.5027199298.31
70%47.6081322.8821.10278210048.10
76%47.5193953.3426.16298712437.56
82%47.41106183.7831.59317414987.09
88%47.32118334.2237.16335017586.73
94%47.21130094.6443.34351520466.36
100%47.09143715.1350.42368623746.05
T-MOTOR

G32*11“

CF

40%47.8935691.306.23168229811.97/
42%47.8838331.406.84174432711.72
44%47.8640741.487.57180436211.25
46%47.8643291.578.08184838711.19
48%47.8346551.699.00191543110.81
50%47.8249921.809.89198247310.56
52%47.8153251.9210.76205451410.36
54%47.7756552.0511.9621215719.90
56%47.7661432.2213.2222066319.73
58%47.7366042.3914.6122896979.47
60%47.6971882.5916.5223747889.13
62%47.6776092.7517.8324388508.95
64%47.6479972.9019.3725069238.67
66%47.6284133.0420.8325779928.48
68%47.5987833.1822.42264610678.23
70%47.5593723.3824.31270711568.11
76%47.45108403.9230.37290514417.52
82%47.34121814.4336.47307817267.06
88%47.23135124.9443.11323720366.64
94%47.10149615.4850.65339323856.27
100%46.96163445.9858.51354527485.95
T-MOTOR
MF3218
40%47.8735051.306.23168429811.75/
42%47.8737441.396.71173932111.66
44%47.8539921.477.43179835611.23
46%47.8342671.588.20185639210.88
48%47.8245651.688.98192042910.63
50%47.8048851.799.75198146610.48
52%47.7752481.9311.0020565259.99
54%47.7655922.0611.9321255709.82
56%47.7460392.2313.2422146329.56
58%47.7265102.3914.6522956999.31
60%47.6870182.5716.3023767779.03
62%47.6574082.7117.7024468438.78
64%47.6378032.8719.1225129118.57
66%47.6182273.0220.5625839798.41
68%47.5787323.2022.39264610658.20
70%47.5491673.3624.10271311468.00
76%47.44105313.8729.81291314147.45
82%47.33118254.3735.92308717006.95
88%47.23130794.8342.10325619886.58
94%47.10144125.3049.09341823126.23
100%46.97158495.8356.87356726715.93
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter
Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
P80 ΙΙΙ
KV120
T-MOTOR

G30*10.5“

CF

40%47.8638191.297.55198436110.57/
42%47.8441451.408.39205540110.33
44%47.8344331.499.14214143710.15
46%47.7951351.7311.0922895309.68
48%47.7657191.9412.9524166189.25
50%47.7361572.0814.3525036858.99
52%47.7165922.2215.6325897468.84
54%47.6870192.3817.1926738208.56
56%47.6574932.5318.8427558988.34
58%47.6181142.7421.11286010058.08
60%47.5885782.9022.89293310897.88
62%47.5589833.0424.52300311667.71
64%47.5293883.1726.22307012467.53
66%47.4898423.3528.33314513457.32
68%47.45102623.4730.19322214327.16
70%47.41107843.6632.47328915407.00
76%47.28123464.1939.73348818786.57
82%47.16136894.6847.11367922226.16
88%47.02151585.1754.95385525835.87
94%46.84167395.7364.69403730305.52
100%46.66182566.2874.97420934985.22
T-MOTOR
MF3016
40%47.8540271.448.14196439010.33/
42%47.8443221.548.91203442610.14
44%47.8246081.649.8121034699.82
46%47.8050091.7911.0721975299.47
48%47.7656031.9912.8523186149.13
50%47.7263952.2815.3724737338.72
52%47.6968052.4216.8025538018.50
54%47.6672392.5718.3426378748.28
56%47.6377022.7320.0627159558.06
58%47.6082192.9221.98279610467.86
60%47.5687083.1024.13288611487.59
62%47.5391473.2525.84295112287.45
64%47.4995263.3927.85302913237.20
66%47.45100773.5930.04310214257.07
68%47.41104953.7432.12317415236.89
70%47.37110493.9334.54323916366.75
76%47.25124414.4441.62344219666.33
82%47.11138134.9649.58362323355.91
88%46.97151495.4357.50379827015.61
94%46.80168175.9867.17397931435.35
100%46.61182916.5477.84414236285.04
T-MOTOR

G29*9.5“

CF

40%47.8833711.106.60202031610.67/
42%47.8636431.197.32209735110.39
44%47.8439741.308.30219939710.01
46%47.8144981.479.7223324659.68
48%47.7949311.6110.9024425219.47
50%47.7853381.7412.0025295739.31
52%47.7458501.9113.9026576648.82
54%47.7262902.0515.2527557288.64
56%47.6867782.2117.0728548148.33
58%47.6672302.3518.5229368838.19
60%47.6376082.4719.9730129518.00
62%47.6079602.5921.38307910187.82
64%47.5883302.7222.86314910887.66
66%47.5587372.8424.55322811677.49
68%47.5292142.9926.37330612537.35
70%47.4896323.1428.43338113507.14
76%47.38108653.5333.93359416086.76
82%47.26122353.9940.64379219216.37
88%47.13136564.4748.19399522726.01
94%46.99150864.9356.17418526405.72
100%46.82165045.4265.18437130525.41
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter
Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

P80插销版德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com