T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U13Ⅱ Power Type UAV Motor KV130

$379.90

Verfügbare Bonuspunkte: 18500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 379 Bonuspunkte

• Maximale Zugkraft bis zu 24 kg
• 1000 Stunden Lebensdauer
• Industrielle Anwendung von professionellen Schwerlasten
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$379.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

U13Ⅱ.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-WertKV130Motorgewicht (inkl. Draht)990g
MotorgrößeΦ100*60mmInterphase-Innenwiderstand18mΩ
Spezifikation des AnschlusskabelsLackdraht 100mmSchlitzpolstruktur36N42P
Wellendurchmesser15mmNennbetriebsspannung (Lipo)10-14S
Leerlaufstrom (18V)3.6AMaximalstrom (180s)118A
Maximale Dauerleistung (W)1478W
KV-Wert65Motorgewicht (inkl. Draht)975g
MotorgrößeΦ100*60mmInterphase-Innenwiderstand73mΩ
Spezifikation desAnschlusskabelsLackdraht 100mmSchlitzpolstruktur36N42P
Wellendurchmesser15mmNennbetriebsspannung (Lipo)22-25S
Leerlaufstrom (18V)1.7AMaximalstrom (180s)68A
Maximale Dauerleistung (W)1854W


Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spann
ung
(V)

Propeller

Gaspedal
drücken

Zugkraft
(g)

Dreh

moment
(N * m)

Strom
(A)

Drehzahl
(U / min)

Eingang
sleistung
(W)

Kraft

wirkung
(g / W)

Motor
temperatur
(℃)
U13 Ⅱ
KV130
48T-MOTOR
G32*11”CF
50%77003.120.4026129797.86132
(Umgebungs
temperatur:
24℃)
55%10000430.80300014786.76
60%115004.738.40321518436.24
65%135005.546.70342822426.02
75%167006.965.40383231395.32
85%197008.183.70416440184.9
100%2430010117.90460956594.29
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

U13 II
KV65

99.51G30*10.540%79753.310.8267910797.497℃
99.4745%87843.712.5282312437.1
99.4450%97594.114.4296414316.8
99.3955%108964.416.3310616226.7
99.3360%118794.718.5323518386.5
99.2865%130785.021.3340621106.2
99.2170%145005.624.4357124206.0
99.1175%159716.228.3376928095.7
99.0280%176757.033.1396432785.4
98.7990%215228.544.1434243554.9
98.54100%247449.754.7465453894.6
99.44G32*1140%85853.511.7248511617.4115℃
99.4045%96713.913.8263913747.0
99.3650%107144.316.0277715896.7
99.2955%118714.718.7292218546.4
99.2360%131285.221.4305521256.2
99.1565%147985.925.3323525125.9
99.0670%164396.629.8341429555.6
98.9375%183807.434.9359634505.3
98.7880%208898.342.1380341565.0
98.5390%249829.954.7412553924.6
98.22100%2871111.468.5439767274.3
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

U13II德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com