T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A10L

$227.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 227 Bonuspunkte

参数 :
  • A10L KV110+14S FOC 200A
  • A10L KV110+14S FOC 200A+MF3628P
Kaufmenge Anzahl :

$227.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A10L
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 20L und 30L Pflanzenschutzdrohnen
A10L
A10L
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF3628P
Propeller
A10L Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
20L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
30L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
44~52kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
66~78kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A10L
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A10L-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA10L KV110Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs40mm
Konfiguration des paketsA10L (Motor)++14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF3628P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 12 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1150±5mm
Einachsige Nennzugkraft11~13kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)1800±2%g
Nennzugkraftwirkung6.9g/W (13kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft25kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators99*19mmKV110
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)200A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF3628P (Polymer)Länge36Zoll (914mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
A10L KV110
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
46.2830%2.3717627016.09115
(Umgebungs temperatur:27.8)
46.4135%4.1527227614.15
46.540%6.7138848012.45
46.4545%10.0851528211
46.3650%14.716689839.81
46.2555%20.578431838.86
46.1460%27.8410287838.01
46.0765%36.5412313827.31
45.9370%46.9214506826.73
45.7475%59.4116909816.22
45.5780%72.7619114815.76
45.3885%88.0621169795.3
45.1490%102.5422846774.94
45.1495%102.3822803774.93
45.13100%102.1422623774.91
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
A10L KV110
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
60.3430%2.2619797114.52109
(Umgebungs temperatur:27.8)
60.4735%4.0531227612.73
60.4440%6.5244368011.25
60.3745%9.8859678110.01
60.350%14.27669828.96
60.2255%19.649572828.09
60.1760%26.3211672827.37
60.165%34.6913966816.7
59.9570%44.5216400816.14
59.8275%55.2818925815.72
59.6680%68.121531805.3
59.4685%81.8723997794.93
59.490%85.9424653784.83
59.3895%85.9624496784.8
59.39100%85.6624557784.83
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A10L-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A10L-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com