T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A14-24S

$542.90

Verfügbare Bonuspunkte: 543 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 542 Bonuspunkte

参数 :
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A+MF56P
Kaufmenge Anzahl :

$542.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A14-24S

Bevorzugte Lösungen für 50L und 60L Pflanzenschutzdrohnen

A14-24S Modulares Stromversorgungssystem
A14-24SMotor
24SFOC 120AGeschwindigkeitsregler
MF56PPropeller

Empfohlene Konfiguration

Einhängevolumen

50LVierachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne

Einhängevolumen

60LSechsachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne

Gewicht beim Start

100~108kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren

Gewicht beim Start

150~162kgSechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A14-24S-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA14-24S KV37Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
50mm
Konfiguration
Des Pakets
A14-24S (Motor)+24S FOC 120A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+MF56P (Propeller)Drahtmaterial,
Drahtnummer, Farbe
Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz
Signalleitung: 5P Teflondraht
Empfohlene
Datterien
24S (LiPo)Kabellänge1550±5mm
Einachsige Nennzugkraft25~27kgGewicht Der Gesamten
Maschine Inkl. leitungen
(Inklusive klinge)
4330±2%g
Nennzugkraftwirkung9.5g/W (25kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft60kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators138*25mmKV37
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale Spannung100V
Art Der
Kommunikation
DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler Strom (Kurze Dauer)120A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
MF56P (Polymer)Länge56 Zoll (1424mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Zugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A14-24S KV37
+
24S FOC 120A
+
MF56P
9230%7.95101716.1498486.2013.9075
(Umgebungs Temperatur: 25)
35%11.72133368.07112687.9012.30
40%16.171681510.14125489.3011.30
45%21.522048512.33139590.7010.30
50%27.922448114.67152791.309.50
55%35.102869617.18163290.908.90
60%43.683297119.91175891.408.20
65%53.223764522.77187291.307.70
70%64.074214625.66199291.207.20
75%75.984674728.72208290.106.70
80%86.955090831.29217489.606.40
85%94.055338832.91221788.806.20
90%100.575559934.24224787.706.10
95%108.225795435.84230787.805.90
100%116.386049137.38233686.305.70
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A14-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A14-24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com