T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A16-18S

$700.00

Verfügbare Bonuspunkte: 700 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 700 Bonuspunkte

参数 :
  • A16-18S-KV54+18S FOC 260A
  • A16-18S-KV54+18S FOC 260A+EFZ63
Kaufmenge Anzahl :

$700.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A16-18S

Bevorzugte Lösungen für 140kg bis 160kg Multikopter-Drohnen

A16-18S Modulares Stromversorgungssystem
A16-18SMotor
18SFOC 260AGeschwindigkeitsregler
EFZ6324Propeller

Empfohlene Konfiguration

Einhängevolumen

70~90kgVierachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne

Einhängevolumen

150~180kgSechsachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne

Gewicht beim Start

140~160kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren

Gewicht beim Start

210~240kgSechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A16-18S-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA16-18S-KV54Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
60mm
Konfiguration
Des Pakets

A16-18S (Motor)+18S FOC 260A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)

+EFZ6324 (Propeller)

Drahtmaterial,
Drahtnummer, Farbe
Stromkabel: 8 # AWG Rot Schwarz
Signalleitung: 5P Teflondraht
Empfohlene
Datterien
14~18S (LiPo)Kabellänge2000±5mm
Einachsige Nennzugkraft35~40kgGewicht Der Gesamten
Maschine Inkl. leitungen
(Inklusive klinge)
5970±2%g
Nennzugkraftwirkung8.7g/W (38kg)SchutzniveauIPX5
Maximale Zugkraft74.5kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators155*23.5mmKV54
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale Spannung83V
Art Der
Kommunikation
DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler Strom (Kurze Dauer)260A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
EFZ6324 (Faltpropeller aus Kohlefaser)Länge63 Zoll (1600.2mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Zugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A16-18S KV54
+
18S FOC 260A
+
EFZ6324
6930%10.96114687.5084687.4015.1088
(Umgebungs Temperatur: 25)
35%16.05149129.8097289.6013.40
40%22.531912012.49108690.9012.20
45%29.832316615.06120692.0011.20
50%39.072784718.01132892.5010.30
55%50.143272921.23142891.409.40
60%62.923812124.76152190.508.70
65%76.894316728.25161489.708.10
70%93.124832231.81173189.407.50
75%109.885348535.18179486.807.00
80%129.985897538.88191186.406.50
85%151.736412842.48197483.906.10
90%166.936702644.63203482.505.80
95%185.997051147.20207079.805.50
100%208.217453749.86216078.605.20
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A16-18S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A16-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com