T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A16-24S

$700.00

Verfügbare Bonuspunkte: 700 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 700 Bonuspunkte

参数 :
  • A16-24S KV35+24S FOC 260A
  • A16-24S KV35+24S FOC 260A+EFZ63
Kaufmenge Anzahl :

$700.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A16-24S

Bevorzugte Lösungen für 140kg bis 160kg Multikopter-Drohnen

A16-24S Modulares Stromversorgungssystem
A16-24SMotor
24SFOC 260AGeschwindigkeitsregler
EFZ6324Propeller

Empfohlene Konfiguration

Einhängevolumen

70~90kgVierachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne

Einhängevolumen

150~180kgSechsachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne

Gewicht beim Start

140~160kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren

Gewicht beim Start

210~240kgSechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A16-24S-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA16-24S KV35Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
60mm
Konfiguration
Des Pakets

A16-24S (Motor)+24S FOC 260A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)

+EFZ6324 (Propeller)

Drahtmaterial,
Drahtnummer, Farbe
Stromkabel: 8 # AWG Rot Schwarz
Signalleitung: 5+1 abgeschirmte Leitung
Empfohlene
Datterien
24~28S (LiPo)Kabellänge2000±5mm
Einachsige Nennzugkraft35~40kgGewicht Der Gesamten
Maschine Inkl. leitungen
(Inklusive klinge)
6030±2%g
Nennzugkraftwirkung9.3g/W (35kg)SchutzniveauIPX5
Maximale Zugkraft80kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators155*23.5mmKV35
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale Spannung120V
Art Der
Kommunikation
DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler Strom (Kurze Dauer)260A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
EFZ6324 (Faltpropeller aus Kohlefaser)Länge63 Zoll (1600.2mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Zugkraft
(gf)
Dreh-
moment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A16-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%9.05120127.9287686.8014.4076
(Umgebungs Temperatur: 25)
35%13.121597310.4599689.9013.20
40%18.442040213.35111691.5012.00
45%24.812510516.33126092.7010.90
50%32.522995119.59135692.5010.00
55%41.323539423.03145291.909.30
60%50.674016626.34157691.408.60
65%61.484550229.91165791.108.00
70%74.015115133.66177889.907.50
75%86.955661837.22184889.607.00
80%103.796275441.59195989.106.60
85%121.526861145.76202886.506.10
90%133.687267148.45208885.705.90
95%148.487700651.35213984.005.60
100%165.788058654.63219082.005.30
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A16L-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A16-L-24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com