Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A6-M KV160 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 25mm |
| Konfiguration des pakets | A6-M (Motor)+12S FOC 40A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) +MF23P-M (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 16 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5-Adriges, Abgeschirmtes Kabel |
| Empfohlene batterien | 12S (LiPo) | Kabellänge | 410±10mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 2~2.5kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 390±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 10.3g/W (2.5kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 7.4kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~50℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 60*9mm | KV | 160 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us (Fest) | Maximale spannung | 63V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 40A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | MF23P-M (Polymer) | Länge | 23Zoll (585mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Zugkraft (gf) | Dreh-moment (N·m) | Drehzahl (RPM) | Wirkungsgrad Des Motors (%) | Kraftwir-kung (gf/W) | Motor Temperatur (℃) |
A6-M KV160 + 12S FOC 40A + MF23P | 48V | 30 | 1.50 | 1037 | 0.30 | 1847 | 80.47 | 14.38 | 122 (Umgebungs Temperatur: 32) |
| 35 | 2.30 | 1402 | 0.40 | 2150 | 81.49 | 12.69 |
| 40 | 3.31 | 1829 | 0.51 | 2445 | 82.10 | 11.50 |
| 45 | 4.58 | 2291 | 0.63 | 2733 | 81.81 | 10.39 |
| 50 | 6.15 | 2791 | 0.76 | 3017 | 81.07 | 9.42 |
| 55 | 7.95 | 3320 | 0.90 | 3290 | 81.05 | 8.68 |
| 60 | 10.06 | 3867 | 1.04 | 3549 | 79.81 | 7.99 |
| 65 | 12.41 | 4422 | 1.19 | 3794 | 79.13 | 7.40 |
| 70 | 15.02 | 4970 | 1.33 | 4026 | 77.55 | 6.87 |
| 75 | 17.80 | 5517 | 1.48 | 4240 | 76.67 | 6.44 |
| 80 | 20.82 | 6049 | 1.62 | 4439 | 75.10 | 6.03 |
| 85 | 23.79 | 6524 | 1.74 | 4617 | 73.44 | 5.70 |
| 90 | 26.95 | 6976 | 1.86 | 4776 | 71.70 | 5.38 |
| 95 | 29.83 | 7355 | 1.96 | 4903 | 70.07 | 5.12 |
| 100 | 30.91 | 7452 | 1.98 | 4937 | 68.79 | 5.01 |
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com