Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A6-M KV280 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 25mm |
| Konfiguration des pakets | A6-M (Motor)+6S FOC 40A(ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+ MF23P-M (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 16 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5-Adriges, Abgeschirmtes Kabel |
| Empfohlene batterien | 6S (LiPo) | Kabellänge | 410±10mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 2~2.5kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 390±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 10g/W (2.5kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 6kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~50℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 60*9mm | KV | 280 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us (Fest) | Maximale spannung | 32V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 40A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | MF23P-M (Polymer) | Länge | 23Zoll (585mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Zugkraft (gf) | Dreh-moment (N·m) | Drehzahl (RPM) | Wirkungsgrad Des Motors (%) | Kraftwir-kung (gf/W) | Motor Temperatur (℃) |
A6-M KV280 + 6S FOC 40A + MF23P-M | 24V | 30 | 2.36 | 858 | 0.25 | 1693 | 78.37 | 15.17 | 142 (Umgebungs Temperatur: 32) |
| 35 | 3.62 | 1176 | 0.33 | 1977 | 78.67 | 13.54 |
| 40 | 5.25 | 1536 | 0.43 | 2256 | 80.73 | 12.21 |
| 45 | 7.31 | 1926 | 0.53 | 2527 | 79.99 | 10.98 |
| 50 | 9.83 | 2359 | 0.65 | 2790 | 80.56 | 10.01 |
| 55 | 12.78 | 2818 | 0.77 | 3047 | 80.24 | 9.20 |
| 60 | 16.30 | 3305 | 0.89 | 3295 | 78.69 | 8.47 |
| 65 | 20.37 | 3809 | 1.02 | 3536 | 77.36 | 7.80 |
| 70 | 24.97 | 4330 | 1.16 | 3766 | 76.51 | 7.24 |
| 75 | 30.13 | 4846 | 1.29 | 3984 | 74.64 | 6.72 |
| 80 | 35.75 | 5352 | 1.43 | 4185 | 73.27 | 6.26 |
| 85 | 41.05 | 5780 | 1.54 | 4354 | 71.48 | 5.89 |
| 90 | 45.00 | 6065 | 1.62 | 4467 | 70.33 | 5.63 |
| 95 | 45.00 | 6045 | 1.61 | 4459 | 69.86 | 5.62 |
| 100 | 45.17 | 6039 | 1.61 | 4460 | 69.57 | 5.59 |
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com