T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A6

$117.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 117 Bonuspunkte

参数 :
  • A6 KV180+14S FOC 80A
  • A6 KV180+14S FOC 80A+MF2311P-M
Kaufmenge Anzahl :

$117.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A6
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 5L und 10L Pflanzenschutzdrohnen
A6
A6
Motor
14S FOC 80A
Geschwindigkeitsregler
MF2311P
Propeller
A6 Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
5L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
10L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
14~20kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
21~30kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A6
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A6-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA6 KV180Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs30mm
Konfiguration des pakets

A6 (Motor)+14S FOC 80A(Elektronische

Geschwindigkeitsregelung)

+MF2311P (Propeller)

Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 14 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1000±5mm
Einachsige Nennzugkraft3.5~5kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)715±2%g
Nennzugkraftwirkung8.4g/W (3.5kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft11kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~50℃
Motor-parameter
Größe des stators62*15mmKV180
ESC-parameter
Gasbereich1050~1950us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)80A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF2311P (Polymer)Länge23Zoll (585mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Zugkraft
(gf)
Drehmoment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwir-kung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A6 KV180
+
54V
+
14S FOC 80A
+
MF2311
54V303.1317940.47184772.9010.61135
((Umgebungs Temperatur:
30)
354.8424730.65215076.109.45
407.0832640.86244578.648.52
459.8841391.09273380.037.75
5013.2650801.33301780.487.09
5517.2760781.59329080.666.51
6021.8871131.86354980.516.01
6527.0481602.13379480.035.58
7032.6791832.39402678.975.20
7538.60101882.65424078.244.88
8044.74111182.89443977.144.60
8550.28118903.08461775.924.38
9052.05121173.13477675.264.31
9552.21121193.13490375.074.29
10052.31121113.13493774.934.28
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A6-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A6-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com