T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A6-X

$117.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 117 Bonuspunkte

参数 :
  • A6-X KV180+14S FOC 80A
  • A6-X KV180+14S FOC 80A+MF2311P
Kaufmenge Anzahl :

$117.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A6-X
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 5L und 10L Pflanzenschutzdrohnen
A6-X
A6-X
Motor
14S FOC 80A
Geschwindigkeitsregler
MF2311P
Propeller
A6-X Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
5L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
10L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
14~20kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
21~30kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Zugkraft
(gf)
Drehmoment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwirkung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A6-X KV180
+
14S FOC 80A
+
MF2311
54V303.4718710.50257171.809.98138
(Umgebungs Temperatur:
30)
355.3025880.69299575.439.02
407.6533810.90340977.608.17
4510.5742681.13381378.887.46
5014.0752641.38420179.756.92
5518.1662571.63459679.826.37
6022.7872601.90493779.665.89
6527.9082912.17528079.455.49
7033.4493302.43560278.775.16
7539.26103072.68590678.024.85
8045.42112602.91618676.744.58
8550.97120483.11641075.754.37
9052.39121923.15646375.234.30
9552.47121933.15646475.114.30
10052.52121953.14646574.804.29
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)