Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A6L-X KV160 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 30mm |
| Konfiguration des pakets | A6L-X (Motor)++14S FOC 80A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+MF2407P (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 14 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 12~14S (LiPo) | Kabellänge | 1000±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 4~5.5kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 750±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.2g/W (4kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 12kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter |
| Größe des stators | 62*18mm | KV | 160 |
| ESC-parameter |
| Gasbereich | 1100~1940us (Fest) | Maximale spannung | 61V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Maximaler strom (kurze dauer) | 80A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge |
| Spezifikationen und modelle | MF2407P (Polymer) | Länge | 24Zoll (622mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) | Gashebel (%) | Strom (A) | Zugkraft(gf) | Drehmoment(N·m) | RPM | Wirkungsgrad des motors (%) | Umfassende kraftwirkung (gf/W) | Motor temperatur(℃) |
A6L-X KV160 + 14S FOC 80A + MF2407P | 54V | 30 | 1.84 | 1207 | 0.45 | 1822 | 86.02 | 12.10 | 132 (Umgebungs temperatur: 25) |
| 35 | 2.89 | 1753 | 0.60 | 2142 | 86.02 | 11.20 |
| 40 | 4.20 | 2346 | 0.77 | 2442 | 86.60 | 10.32 |
| 45 | 5.90 | 3010 | 0.96 | 2743 | 86.32 | 9.42 |
| 50 | 7.83 | 3676 | 1.15 | 3020 | 85.76 | 8.67 |
| 55 | 10.34 | 4469 | 1.38 | 3311 | 85.42 | 7.98 |
| 60 | 13.21 | 5294 | 1.62 | 3587 | 85.05 | 7.40 |
| 65 | 16.10 | 6056 | 1.84 | 3819 | 84.29 | 6.94 |
| 70 | 19.07 | 6799 | 2.06 | 4030 | 84.08 | 6.58 |
| 75 | 23.96 | 7886 | 2.38 | 4328 | 82.97 | 6.07 |
| 80 | 28.46 | 8799 | 2.66 | 4560 | 82.30 | 5.70 |
| 85 | 30.46 | 9189 | 2.77 | 4653 | 81.66 | 5.56 |
| 90 | 38.57 | 10664 | 3.20 | 4986 | 79.86 | 5.10 |
| 95 | 40.73 | 10974 | 3.29 | 5062 | 78.94 | 4.97 |
| 100 | 48.43 | 12148 | 3.65 | 5305 | 77.18 | 4.62 |
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
Verpackungsliste
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com