T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A8

$157.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 157 Bonuspunkte

参数 :
  • A8 KV115+14S FOC 100A
  • A8 KV115+14S FOC 100A+MF3119P
Kaufmenge Anzahl :

$157.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A8
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 10L und 16L Pflanzenschutzdrohnen
A8
A8
Motor
14S FOC 100A
Geschwindigkeitsregler
MF3119P
Propeller
A8 Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
10L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
16L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
22~30kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
30~42kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A8
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A8-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA8 KV115Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs40mm
Konfiguration des paketsA8 (Motor)++14S FOC 100A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF3119P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 12 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1100±5mm
Einachsige Nennzugkraft5~7kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)1250±2%
Nennzugkraftwirkung8.2g/W (7.3kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft18kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators81*20mmKV115
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)100A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF3119P (Polymer)Länge31Zoll (784mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A8 KV115
+
14S FOC 100A
+
MF3119P
5430%4.8030511.09180078.8011.70135
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%7.0440341.44205681.1010.55
40%9.6750701.80230682.779.66
45%12.8261922.20253283.728.89
50%16.4473262.60275283.888.20
55%20.4985043.02296184.097.64
60%24.9197323.45315884.257.19
65%29.76109613.87334283.756.78
70%34.80121084.28351683.336.40
75%40.08133124.67367682.516.11
80%45.66144345.08382482.035.82
85%51.26154945.45396481.235.56
90%56.94165165.80409080.315.34
95%62.47173856.12420479.425.12
100%67.81181926.41430378.404.94
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A8-line-de.jpg

Verpackungsliste

A8-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com