T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A8-X

$157.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 157 Bonuspunkte

参数 :
  • A8-X KV115+14S FOC 80A
  • A8-X KV115+14S FOC 80A+MF3119P
Kaufmenge Anzahl :

$157.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A8-X
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 10L und 16L Pflanzenschutzdrohnen
A8-X
A8-X
Motor
14S FOC 80A
Geschwindigkeitsregler
MF3119P
Propeller
A8-X Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
10L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
16L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
22~30kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
30~42kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A8-X-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA8-X KV115Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs40mm
Konfiguration des paketsA8-X (Motor)++14S FOC 80A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF3119P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 12 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1100±5mm
Einachsige Nennzugkraft5~7kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)1150±2%g
Nennzugkraftwirkung8.5g/W (7kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft19kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators81*20mmKV115
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)80A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF3119P (Polymer)Länge31Zoll (784mm)
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Zugkraft
(gf)
Drehmoment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwirkung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119
54V303.2122450.9152482.5612.90110
(Umgebungs Temperatur:
30)
354.9931271.21178483.5111.55
407.2941501.57204184.8610.50
4510.2352861.96229484.929.53
5013.8165522.39253584.788.75
5518.0878952.86277384.728.05
6023.1093373.36300384.337.45
6528.78108053.87322383.716.93
7035.15123394.39343382.836.48
7542.14138714.92363281.936.07
8049.48153635.44381581.075.73
8556.83167365.89397279.605.44
9063.89179156.33410878.685.18
9570.83189886.7422577.284.95
10071.41190486.73423577.154.92
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)

Diagramm zur Analyse

A8-X-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A8-X-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com