T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

ALPHA 120A 12S FOC Multi-Rotor Drone Plane ESC

$169.99

Verfügbare Bonuspunkte: 8000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 169 Bonuspunkte

• Geräuscharm, schnelle Reaktion, geringe Interferenz, hohe Effizienz, Energierückgewinnung, niedrige Temperatur
Kaufmenge Anzahl :

$169.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller


Technische Zeichnung

ALPHA-120A-12S工程图通用.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Außenmaß des elektronischen Geschwindigkeitsreglers110*55*25mm(Länge*Breite*Höhe)SignalleitungPVCFlaches Kabel-30Ader-2-400MM (weißund schwarz/JR 3P männlich)
Gewicht (inkl.Draht359.5gUpgrade-LeitungPVCKabelanordnung-30Ader-3-400MM (schwarz rot weiss/JR 3P männlich)
MotorleitungSilikondraht-dunkelorange-12AWG-75MM*3PCSStaub-undWasserschutzklasseIP67
NetzkabelSilikondraht-Rot/Schwarz -14AWG-175MM

Unterstützte Spannung(12S)18-50.4VBECKeine
Dauerstrom100ABereich des Gashebelhubs1100-1940μs
Momentanstrom(10s)120AAktualisierungsfrequenz des Gashebels500Hz
Standby-Leistung≤50mAAnsprechgeschwindigkeit desGashebels500ms für den ersten Start und 150ms danach
Verpackungsliste

ALPHA 120A 12S包装清单德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com