P21*6.3 Zoll Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
NS17*5.8 " Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
P80Ⅲ Without Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV100
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!








| Außenmaß des elektronischen Geschwindigkeitsreglers | 64.5*29.4*14.7mm(Länge*Breite*Höhe) | Signalleitung | PVCFlaches Kabel-30Ader-2-300MM (weißund schwarz/JR 3P männlich) |
| Gewicht (inkl.Draht | 54.5g | Upgrade-Leitung | PVCKabelanordnung-30Ader-3-300MM (schwarz rot weiss/JR 3P männlich) |
| Motorleitung | Silikondraht-dunkelorange-16AWG-65MM*3PCS | Staub-undWasserschutzklasse | IP67 |
| Netzkabel | Silikondraht-Rot/Schwarz -14AWG-150MM |
| Unterstützte Spannung(6S) | 18-25.2V | BEC | Keine |
| Dauerstrom | 20A | Bereich des Gashebelhubs | 1100-1940μs |
| Momentanstrom(10s) | 40A | Aktualisierungsfrequenz des Gashebels | 500Hz |
| Standby-Leistung | ≤50mA | Ansprechgeschwindigkeit desGashebels | 120ms |