T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2321 Long Shaft 3D Trainer Glider Long Shaft motor-KV1250/KV950

$44.99

Verfügbare Bonuspunkte: 2200 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 44 Bonuspunkte

• gewicht:165g,größe:105*65*50mm
KV :
  • KV1250
  • KV950
Kaufmenge Anzahl :

$44.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV950Motorgewicht(inkl.Draht)93g
MotorgrößeΦ28.8*56mmInterphase-Innenwiderstand65mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN4mm
OUT
4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)1.2AMaximalstrom(180s)30A
Maximale Leistung(180s)450W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1250Motorgewicht(inkl.Draht)94g
MotorgrößeΦ28.8*56mmInterphase-Innenwiderstand38mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN4mm
OUT
4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)1.8AMaximalstrom(180s)45A
Maximale Leistung(180s)700W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT2321
langer Schaft
KV950

APC

10*4.7

40%15.196.4097.0657620.1086967.1773

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.167.57114.6161080.1237896.89
50%15.138.81133.1764280.1388746.56
55%15.1010.06151.8167230.1529576.31
60%15.0611.52173.6270440.16810496.04
65%15.0213.40201.2373810.18711575.75
70%14.9715.49231.5377590.20812715.49
75%14.9117.80265.1981010.23013935.25
80%14.8420.77308.0584810.25515224.94
90%14.6626.58389.5891430.29917524.50
100%14.5828.86420.6193780.31218004.28

APC

11*5.5

40%15.196.3295.8258470.1067337.6578

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.167.48113.3561970.1208327.34
50%15.148.68131.1265010.1349187.00
55%15.119.90149.3668320.14810016.70
60%15.0711.23169.1171310.16210936.46
65%15.0313.00195.8074750.18112116.19
70%14.9815.06225.3577940.20113275.89
75%14.9217.55261.6480900.22614915.70
80%14.8520.35302.0285400.25016165.35
90%14.6726.35386.5191810.29718604.81
100%14.5828.86420.7193790.31119124.54

APC

11*5.5

40%11.354.3449.1647390.0664529.1943

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.335.0957.5750260.0755128.89
50%11.315.8766.2652910.0835688.58
55%11.296.6374.6755250.0916238.34
60%11.287.3783.1057140.1006778.15
65%11.268.1691.8159300.1077337.98
70%11.239.31104.4462380.1198107.76
75%11.1910.75120.1865560.1329017.50
80%11.1512.50139.2168690.14810067.23
90%11.0516.72184.5874660.18312266.64
100%11.0018.72205.8177160.19713046.34
APC
12*6
40%11.414.7654.1942160.0805029.2760

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.395.6464.0744920.0915698.88
50%11.376.5574.4047570.1016388.57
55%11.357.5485.4950070.1137168.38
60%11.328.5896.8952450.1247918.16
65%11.2910.04113.1455410.1398937.90
70%11.2412.02135.0458730.15810037.43
75%11.2013.87155.0861760.17611237.24
80%11.1516.00178.1664720.19412336.92
90%11.0220.97230.9670210.23314526.28
100%10.9623.04252.4172160.24614925.91
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2321
langer Schaft
KV1250
APC
9*6
40%15.1411.07167.6482990.1347944.7492

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1113.07197.4687300.1549054.58
50%15.0815.44232.7892430.17110174.37
55%15.0517.37261.4695990.18611004.21
60%15.0319.45292.2299270.20311964.09
65%15.0021.44321.60103060.21812783.97
70%14.9624.07360.24106980.24013983.88
75%14.9029.30436.49113800.27616033.67
80%14.8631.72471.44116670.29016873.58
90%14.7441.00604.43125640.34119583.24
100%14.6944.96660.44127860.36220673.13

APC

10*4.7

40%11.129.22102.4957660.1086986.8173

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.0710.86120.0760880.1237936.61
50%11.0212.61138.7763950.1378746.29
55%10.9714.34157.0866790.1519596.10
60%10.9116.26177.1869690.16510555.95
65%10.8418.77203.2573200.18311585.70
70%10.7621.36229.5676490.20012645.51
75%10.6624.15257.3879730.21913725.33
80%10.5427.55290.2882060.23815035.18
90%10.2334.66354.5188380.27317264.87
100%10.0937.07373.8688860.28417944.80

APC

11*5.5

40%10.958.8897.2357990.1036977.1775

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%10.9010.45113.7361300.1167896.94
50%10.8512.11131.2564430.1308736.65
55%10.8013.72147.9867240.1429596.48
60%10.7515.41165.6169990.15510406.28
65%10.6917.67188.7173320.17211456.07
70%10.6220.19213.9476550.18912575.87
75%10.5423.01242.2979590.20713835.71
80%10.4326.42275.4282640.22915125.49
90%10.1334.12345.2587230.26917615.10
100%10.0136.38364.0288540.28018525.09
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com