T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT4125 3D Fixed Wing Uav Long Shaft Brushless Motor -KV250/KV540

$115.99

Verfügbare Bonuspunkte: 5800 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 115 Bonuspunkte

• gewicht:525g,größe:145*95*65mm
KV :
  • KV250
  • KV540
Kaufmenge Anzahl :

$115.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV250Motorgewicht(inkl.Draht)350g
MotorgrößeΦ50*74mmInterphase-Innenwiderstand68mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:6mm
OUT
:6mm

12S
Leerlaufstrom(10V)1.0AMaximalstrom(180s)50A
Maximale Leistung(180s)2200W

Produkttestmodelllanger SchaftKV540Motorgewicht(inkl.Draht)355g
MotorgrößeΦ50*74mmInterphase-Innenwiderstand14mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:6mm
OUT
:6mm

6S
Leerlaufstrom(10V)2.6AMaximalstrom(180s)85A
Maximale Leistung(180s)2000W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT4125
langer Schaft
KV250
APC
15*8
40%44.372.76122.3839220.21010278.3978

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.343.42151.6243190.25412428.19
50%44.315.02222.6249110.33416317.33
55%44.286.78300.4354530.41920426.80
60%44.258.71385.5759310.50224336.31
65%44.2010.86479.9163680.57927915.82
70%44.1613.22583.5667670.66932135.51
75%44.1016.36721.4072370.77937195.15
80%44.0419.79871.7377030.89342204.84
90%43.9028.101233.4084061.15350784.12
100%43.7039.921744.4691451.47358383.35
APC
16*8
40%44.353.27145.1638630.26112538.6396

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.334.11182.3142490.32015278.37
50%44.305.86259.4148150.41419837.65
55%44.268.26365.4353730.51724696.76
60%44.2110.58467.5658000.61729356.28
65%44.1613.15580.6162340.72234005.86
70%44.1216.13711.6966430.84339335.53
75%44.0519.73869.1970580.96344765.15
80%43.9724.101059.8575001.10250424.76
90%43.8033.501467.4581691.38361824.21
100%43.5847.042049.6288311.72370533.44
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT4125
langer Schaft
KV540
APC
15*8
40%22.3811.21250.8149430.34116746.6884

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.3413.58303.3253130.39519296.36
50%22.2916.21361.2756500.45222056.10
55%22.2419.14425.8459780.51324925.85
60%22.1823.20514.3963820.59528645.57
65%22.1027.69611.8768060.67632335.28
70%22.0232.79722.0371930.76636555.06
75%21.9338.58845.8775710.86340814.82
80%21.8045.80998.4679630.97045414.55
85%21.6852.891146.8483011.07249514.32
90%21.5262.571346.8885771.21351633.83
100%21.3672.771554.0888791.34455373.56
APC
16*8
40%22.2011.43253.8546370.37817987.0897

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.1613.89307.7649700.43720696.72
50%22.1116.79371.3353090.50223806.41
55%22.0520.26446.9056860.58527716.20
60%21.9625.87568.1161180.69432415.70
65%21.8631.71693.1165220.80437385.39
70%21.7737.21810.0168730.89641455.12
75%21.6644.10955.0172391.01146354.85
80%21.5152.741134.5375971.14952074.59
90%21.2369.581477.3582061.37060544.10
100%21.0381.721718.7084921.52866183.85
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com