T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT7224 40CC 10-12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$229.00

Verfügbare Bonuspunkte: 11000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 229 Bonuspunkte

• gewicht:1100g,größe:185*125*105mm• Es wird auf das120E-170E-Modellflugzeug 3D / F3A UAV angewendet, und die entsprechende Benzinmotorgröße beträgt etwa 30-40CC
KV :
  • KV160
  • KV190
Kaufmenge Anzahl :

$229.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

AT7224-draw-20251202.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger Schaft KV160Motorgewicht (inkl.Draht)780g
MotorgrößeΦ81.4*66.9mmInterphase- ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤInnenwiderstand16mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N22P
WellendurchmesserIN:10mm
OUT
:10mm
Nennbetriebsspannung ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ(Lipo)10-12S
Leerlaufstrom(10V)3.1AMaximalstrom(180s)135A
Maximale Leistung(180s)4800W/12S

Produkttestmodelllanger Schaft KV190Motorgewicht (inkl.Draht)780g
MotorgrößeΦ81.4*66.9mmInterphase- ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤInnenwiderstand16mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N22P
WellendurchmesserIN:10mm
OUT
:10mm
Nennbetriebsspannung ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ(Lipo)10-12S
Leerlaufstrom(10V)3.5AMaximalstrom(180s)135A
Maximale Leistung(180s)6000W/12S

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g W)

Motor-
temperatur
AT7224
KV160
21*1040%44.314.80212.8728930.53917668.3080

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.276.25276.8632250.62422127.99
50%44.228.79388.7336290.79528147.25
55%44.1611.35501.1640000.96534296.84
60%44.1113.79608.4943261.14640226.61
65%44.0416.93745.6246391.29346226.20
70%43.9520.86916.8849881.50153655.85
75%43.8326.421158.0653731.77362805.42
80%43.7132.041400.6857452.06171445.10
90%43.4644.151918.7963602.59289334.66
100%43.1658.202511.9968963.114106764.25
21*1040%47.935.34255.9831050.59720457.99/
45%47.896.96333.4634340.70425017.50
50%47.839.69463.3238760.89631966.90
55%47.7313.03621.9642911.12139356.33
60%47.7115.53741.0146331.28045396.13
65%47.6418.81896.2449601.46452095.81
70%47.5623.041095.6053391.73260965.56
75%47.3731.091472.5558162.12573154.97
80%47.2536.561727.5661442.39582474.77
90%46.9550.682379.6867892.998102994.33
100%46.5171.243313.2671093.711124943.77
22*1040%44.415.70253.3028500.63520718.1888

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.377.49332.3431830.80926087.85
50%44.3010.25454.2135801.02232697.20
55%44.2313.82611.4139671.21540026.55
60%44.1517.18758.3542911.42547236.23
65%44.1020.38898.6545911.63154276.04
70%43.9726.021144.2449341.92363735.57
75%43.8532.031404.6053122.20974325.29
80%43.7039.361720.0756692.62785494.97
90%43.3954.112347.5462613.240105264.48
100%43.0570.383029.8067803.864124964.12
22*1040%47.996.29301.9630570.73224268.03/
45%47.968.27396.6034120.92829977.56
50%47.8611.62556.4038311.13837706.78
55%47.8015.20726.4642371.37246136.35
60%47.7218.93903.2845851.62354466.03
65%47.6423.171103.7649091.90363155.72
70%47.5029.041379.3252782.17873175.31
75%47.3238.041800.2757472.71687534.86
80%47.1745.062125.2860633.01397424.58
90%46.8361.512880.4066783.723120374.18
100%46.4281.473781.4772134.499144473.82
23*1040%37.074.85179.6624040.46216319.0878

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%37.026.54242.1426850.58520528.48
50%36.969.11336.6530380.76926427.85
55%36.8912.16448.8133490.96132627.27
60%36.8315.32564.2436171.11038326.79
65%36.7818.07664.5338891.28444716.73
70%36.7022.32819.1941741.49952256.38
75%36.5727.901020.4244751.73960585.94
80%36.4832.611189.5047321.95468105.72
90%36.2245.161635.7252312.43984695.18
100%35.9060.172160.3157222.880100504.65
23*1040%42.005.81243.8126910.60320168.27/
45%41.957.64320.5630000.75425427.93
50%41.8710.82452.9033830.95932697.22
55%41.8014.73615.5237381.16640196.53
60%41.7218.23760.6640441.38748216.34
65%41.6422.10920.3243221.62256096.10
70%41.5327.221130.3146481.88864605.72
75%41.4133.491386.9449792.17675205.42
80%41.2640.271661.6952612.45885085.12
90%40.9257.162338.6958583.045105994.53
100%40.5674.083004.2763353.587124864.16
23*1040%44.246.26276.9928160.67822528.1386

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.198.38370.4231390.84428457.68
50%44.1311.56510.3135311.07436287.11
55%44.0315.77694.4639041.33244816.45
60%43.9619.48856.3542231.56052926.18
65%43.8623.881047.2745281.78260825.81
70%43.7329.771301.8648572.07170665.43
75%43.6036.621596.5452092.38381765.12
80%43.4245.321967.7355512.71793864.77
90%43.0861.822663.0961213.306115024.32
100%42.6980.293427.4766203.893136283.98
23*1040%47.877.06338.0130170.80326277.77/
45%47.829.31445.3033560.98233037.42
50%47.7313.36637.7737701.26342276.63
55%47.6317.84849.9841611.56552346.16
60%47.5422.281059.4245011.83561965.85
65%47.4426.971279.6148212.08970985.55
70%47.3233.441582.0451812.39781815.17
75%47.0744.462092.9556222.82997764.67
80%46.9351.862433.9059243.145108764.47
90%46.5271.243313.9865113.845133374.02
100%46.0593.174290.4670284.524157323.67
24*1040%36.935.21192.5823860.57018629.6774

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%36.896.92255.2826640.68123029.02
50%36.849.64355.2230150.87329348.26
55%36.7413.30488.4433261.03337807.74
60%36.7016.06589.2935961.19343447.37
65%36.6219.43711.5338581.35248856.87
70%36.5224.25885.5541481.59257686.51
75%36.4029.961090.5744371.92468816.31
80%36.2935.281280.4246922.20176986.01
90%36.0248.541748.4551812.84494165.39
100%35.6665.482335.3056383.170112134.80
24*1040%41.926.22260.9426690.67023058.84/
45%41.888.24345.2029740.83628618.29
50%41.8011.85495.1833581.05238357.75
55%41.6916.69695.9237061.25546546.69
60%41.6319.73821.1940131.48954996.70
65%41.5523.65982.6343011.80663956.51
70%41.4329.461220.5746102.11874336.09
75%41.2736.741516.1849412.50585365.63
80%41.1343.861804.1452142.84795575.30
90%40.7462.472544.9257893.372118074.64
100%40.3780.203237.8762534.009139164.30
24*1040%44.346.77300.2028070.74026138.7087

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.298.94395.8831270.94432458.20
50%44.2112.58556.1635251.21240907.36
55%44.1117.25760.6738911.47250076.58
60%44.0321.25935.4842121.65460506.47
65%43.9425.611125.3445042.02770046.22
70%43.8032.061404.2248342.40481335.79
75%43.6340.201753.9451792.78293735.34
80%43.4250.112176.0255082.915105424.84
90%43.0568.042928.9960633.795129904.43
100%42.6188.563773.5265294.475154044.08
24*1040%47.897.54361.1129990.86829668.21/
45%47.849.91474.1033421.02038178.05
50%47.7314.38686.3337501.30547626.94
55%47.6419.08908.8541401.58759616.56
60%47.5324.191149.8644932.03270616.14
65%47.4329.231386.2347972.33780495.81
70%47.2636.771737.5951442.69792395.32
75%47.0348.382275.3455813.058108554.77
80%46.8556.712657.0058643.529121344.57
90%46.4177.553599.3964344.378149264.15
100%45.90101.254647.7969215.246175363.77
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT7224
KV190
21*1040%36.907.54278.4131620.64521487.7287

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%36.8410.48386.2235750.82827727.18
50%36.7514.53534.0639861.01134596.48
55%36.6718.01660.4943541.18340996.21
60%36.6121.71794.8046801.35647395.96
65%36.4927.03986.4850521.58955285.60
70%36.3035.991306.1555161.92465865.04
75%36.1642.401533.5058472.19074294.84
80%36.0050.291810.4361692.46183484.61
90%35.6168.352433.9967692.996101884.19
100%35.5471.612544.8768523.101105554.15
21*1040%41.908.73365.8035300.71126437.22/
45%41.8212.20510.3839970.91133546.57
50%41.7216.67695.6044521.15442356.09
55%41.6121.62899.7048531.40651095.68
60%41.5226.051081.4852151.64158595.42
65%41.3335.261457.2157442.02671524.91
70%41.1643.601794.4261572.35782834.62
75%40.9752.102134.4365092.66593234.37
80%40.7961.222497.1668502.990104164.17
90%40.2983.863379.0275123.645125693.72
100%40.1987.853530.5076093.760128673.64
21*1040%44.317.87348.6434680.66324717.0991

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.2510.41460.6938560.83830976.72
50%44.1614.21627.6443061.06139126.23
55%44.0719.02838.2947521.32348415.78
60%43.9623.431030.2651251.56655915.43
65%43.8330.491336.3255981.90866935.01
70%43.6937.741648.7060012.23477824.72
75%43.4846.512022.3664042.55488914.40
80%43.3154.842375.1967352.873100104.21
90%42.8875.033217.3073943.541122073.79
100%42.3698.834186.7979554.289139633.34
21*1040%47.889.19440.1036400.75428596.50/
45%47.8211.89568.4941250.99036796.47
50%47.7116.23774.2745891.24846035.95
55%47.6021.801037.7450661.55856105.41
60%47.4529.011376.6155901.94968384.97
65%47.3434.841649.3159712.25878334.75
70%47.1443.712060.8063932.62691134.42
75%46.9454.002534.3968173.026104664.13
80%46.7363.472965.8871623.379116393.92
90%46.2088.094070.1578424.194141453.48
100%45.56117.225340.6383855.185155652.91
22*1040%36.897.12262.4728910.63521528.2080

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%36.849.36344.9332240.84327167.87
50%36.7513.32489.3236061.03734076.97
55%36.6417.79651.6540001.28442266.49
60%36.5921.10771.8543191.49149086.36
65%36.4925.61934.4046141.68356026.00
70%36.3531.711152.8949491.95465195.66
75%36.2039.561431.8953092.29875675.29
80%36.0148.451745.0056572.62285654.91
90%35.6466.132356.9362233.224105214.46
100%35.2385.353006.6467023.778123784.12
22*1040%41.818.47354.2332310.78827447.75/
45%41.7511.33472.8135890.95133627.11
50%41.6515.70653.8640351.21842576.51
55%41.5420.70859.9744441.48751936.04
60%41.4325.661062.9447981.76460595.70
65%41.3430.441258.4251202.03368675.46
70%41.1241.151692.3756122.48483454.93
75%40.9350.132051.8559712.84794734.62
80%40.7558.562386.6862883.140104134.36
90%40.2880.813254.8868823.872129083.97
100%39.75105.264184.1973944.565152243.64
22*1040%44.299.27410.7134020.86230227.3688

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.2212.29543.4937841.05537246.85
50%44.1316.71737.3042331.34346756.34
55%44.0222.21977.5846711.65357055.84
60%43.9027.561210.0050341.95366115.46
65%43.7136.661602.2155022.35979254.95
70%43.5544.551940.1658872.74291244.70
75%43.3155.262393.4562723.132103904.34
80%43.1264.752792.0165893.485115994.15
90%42.5989.213799.3371974.262142213.74
100%42.01115.894868.0977255.011165423.40
22*1040%47.8010.41497.5335840.91833206.67/
45%47.7313.56647.3840491.20942666.59
50%47.6218.41876.7645081.51753046.05
55%47.4925.171195.1449731.91065185.45
60%47.3034.041609.7854902.35179044.91
65%47.1541.121938.5758552.72490644.68
70%46.9451.112399.2362693.153104534.36
75%46.7162.322910.6766693.585119164.09
80%46.4773.373408.9969993.979132033.87
90%45.85101.594658.3976224.864161133.46
100%45.14133.156010.3381395.893177222.95
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com