T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT8025 70CC 10-14S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$399.00

Verfügbare Bonuspunkte: 399 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 399 Bonuspunkte

KV :
  • KV160
  • KV190
Kaufmenge Anzahl :

$399.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

1.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellKV160Motorgewicht (inkl.Draht)985g
MotorgrößeΦ90*75.8mmInterphase-Innenwiderstand14mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:12mm
OUT:10mm
Nennbetriebsspannung(LiPo)10-14S
Leerlaufstrom(10V)4.0AMaximalstrom(180s)115A
Maximale Leistung(180s)5000W/12S,5800W/14S

ProdukttestmodellKV190Motorgewicht (inkl.Draht)990g
MotorgrößeΦ90*75.8mmInterphase-Innenwiderstand10mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:12mm
OUT:10mm
Nennbetriebsspannung(LiPo)10-12S
Leerlaufstrom(10V)5.0AMaximalstrom(180s)135A
Maximale Leistung(180s)6000W/12S

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung
(V)

Strom
(A)

Eingangsleistung
(W)

Drehzahl
(U/min)

Drehmoment
(n*m)

Zugkraft
(g)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor-
temperatur

AT8025

KV160

24*1040%44.578.95398.8028060.92230617.6767℃
45%44.5510.95487.9230311.07635957.37
50%44.5313.66608.4033021.27542787.03
55%44.5116.94754.1335931.50550656.72
60%44.4820.77923.5638641.74358946.38
65%44.4425.371127.3041642.02768586.08
70%44.4030.831368.7644722.34679415.80
75%44.3636.841634.2347652.67590625.55
80%44.3043.901944.7150543.031102645.28
85%44.2451.682286.1953333.404115015.03
90%44.1760.452669.7756073.794127994.79
100%44.0278.923474.2761204.600154204.44
25*1040%44.629.58427.5427081.01432457.5975℃
45%44.6012.08538.8229731.21739217.28
50%44.5715.32682.6532641.46647576.97
55%44.5419.23856.4935521.73356396.58
60%44.5123.251034.6238312.01665756.36
65%44.4628.831281.6241232.34076695.98
70%44.4135.111559.1144232.70488545.68
75%44.3542.181871.0147173.087101365.42
80%44.2950.022215.5949993.490114715.18
85%44.2258.872603.3452743.909128264.93
90%44.1468.333016.1155394.339141824.70
100%43.9789.783947.9060365.258171364.34
26*1240%44.5811.42509.2125961.33239597.7888℃
45%44.5515.05670.4328911.65949107.32
50%44.5119.62873.1931831.99459766.84
55%44.4724.781101.8234712.36571046.45
60%44.4330.421351.5737392.73782476.10
65%44.3737.331656.5440233.17495845.79
70%44.3145.332008.6943103.633109415.45
75%44.2354.652417.2845904.117124325.14
80%44.1664.252837.3148554.624138904.90
85%44.0775.463325.4851125.150154334.64
90%43.9887.283838.1953625.694170144.43
100%43.74115.075033.5258256.863203604.04
23*1040%52.1810.58552.2933021.08736426.5976℃
45%52.1612.82668.8335541.26242396.34
50%52.1315.92830.1138611.48650266.05
55%52.1019.761029.4341931.75059465.78
60%52.0624.261263.2245212.04869945.54
65%52.0229.721545.9848712.38881545.27
70%51.9636.311886.8552222.76894415.00
75%51.9043.782271.9755643.167108054.76
80%51.8451.752682.6558943.578121974.55
85%51.7660.743143.7462094.004135854.32
90%51.6870.553646.3165144.450150004.11
100%51.5191.304702.7370725.335177683.78
24*1040%52.1611.04575.9931791.19538586.7089℃
45%52.1413.89724.2634781.42746816.46
50%52.1117.54913.7038031.70256346.17
55%52.0721.911140.8441312.00266855.86
60%52.0227.271418.5344712.34778775.55
65%51.9733.781755.2748182.74792095.25
70%51.9040.872121.2551573.159106365.01
75%51.8449.192549.9654943.618121494.76
80%51.7758.243015.4858184.088137214.55
85%51.6968.183524.3661234.571153134.35
90%51.6079.334093.1464205.078169484.14
100%51.40103.715331.1269616.141201623.78
25*1040%50.7611.32574.4530361.26540096.98103℃
45%50.7314.62741.6233541.54049346.65
50%50.7018.57941.6536711.84559616.33
55%50.6623.271178.5939912.18170906.02
60%50.6129.221478.7143232.56683715.66
65%50.5635.721805.8746562.97797285.39
70%50.4943.552198.8649813.432112305.11
75%50.4252.542649.0652983.915127954.83
80%50.3363.063173.7856074.444145044.57
85%50.2573.453690.7859034.976161924.39
90%50.1585.274276.3261785.516178984.19
100%49.94111.855585.2966996.669212513.80
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

AT8025

KV190

23*1040%44.6513.76614.4733951.14437926.1776℃
45%44.6316.60740.8736681.31544566.01
50%44.5920.40909.8439681.54252695.79
55%44.5525.491135.7242991.84062575.51
60%44.5130.871373.9946362.13072395.27
65%44.4438.261700.5549962.49684404.96
70%44.3945.852034.9653562.87896984.77
75%44.3155.342451.9856933.291110994.53
80%44.2365.432893.8160293.713125344.33
85%44.1476.143360.8863324.138139174.14
90%44.0487.973874.0966404.570153353.96
100%43.83113.824988.9171925.459180973.63
24*1040%44.6414.36641.2232801.25341286.4489℃
45%44.6117.95800.6535771.49049356.16
50%44.5722.641009.3239071.77959265.87
55%44.5328.271258.8542452.11170515.60
60%44.4734.921552.9945892.47382725.33
65%44.4043.041911.1049392.88396975.07
70%44.3351.912301.2452843.320111494.85
75%44.2562.522766.6656243.783127244.60
80%44.1574.003267.2759434.266143314.39
85%44.0586.233798.7062344.752158984.19
90%43.94100.174401.0065285.258175533.99
100%43.70129.085641.0470576.275206143.65
25*1040%44.0417.08752.3632241.49048266.41104℃
45%43.9620.80914.3034791.74056456.17
50%43.8625.281108.8737522.03065975.95
55%43.7231.411373.3640702.40078005.68
60%43.5638.601681.2443912.80091355.43
65%43.2146.872025.0846903.210104765.17
70%43.0356.312422.9149913.680119714.94
75%42.7866.762855.5552764.150135014.73
80%42.5378.103321.6055414.640150324.53
85%42.2889.863799.2258015.130165544.36
90%42.01103.564350.5960635.650182034.18
100%41.39133.335518.7167166.700215493.85
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com