T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT8030 85CC 10-14S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$469.00

Verfügbare Bonuspunkte: 469 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 469 Bonuspunkte

KV :
  • KV160
  • KV190
Kaufmenge Anzahl :

$469.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

1.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellKV160Motorgewicht (inkl.Draht)1110g
MotorgrößeΦ90*80.8mmInterphase-Innenwiderstand10.5mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:12mm
OUT:10mm
Nennbetriebsspannung (LiPo)10-14S
Leerlaufstrom(10V)4.5AMaximalstrom(180s)135A,155A
Maximale Leistung(180s)5600W/12S,7500W/14S

ProdukttestmodellKV190Motorgewicht (inkl.Draht)1115g
MotorgrößeΦ90*80.8mmInterphase-Innenwiderstand8mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:12mm
OUT:10mm
Nennbetriebsspannung (LiPo)10-12S
Leerlaufstrom(10V)5.2AMaximalstrom(180s)165A
Maximale Leistung(180s)6800W/12S

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung
(V)

Strom
(A)

Eingangsleistung
(W)

Drehzahl
(U/min)

Drehmoment
(n*m)

Zugkraft
(g)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor
temperatur

AT8030

KV160

25*1040%44.3512.08535.6129691.13436656.8472℃
45%44.1914.87657.1831821.33843386.60
50%43.9017.75779.1434541.57351546.61
55%43.8521.99964.3137271.87361036.33
60%44.0426.201154.0240302.16171576.20
65%43.7532.701430.6843332.52583195.81
70%43.7939.311721.4246062.91096075.58
75%43.4245.501975.7148783.328109765.56
80%43.2654.002335.9951813.724123425.28
85%42.9163.782736.8354244.173137575.03
90%42.6873.923154.8856964.601151264.79
100%42.1494.693990.0961515.478179864.51
26*1240%44.2513.47596.2327571.44543297.2687℃
45%44.1217.21759.1930601.77653497.05
50%44.0822.17977.4733332.12964546.60
55%43.9227.641214.0436362.53676556.31
60%43.7333.301456.3439392.96489666.16
65%43.5241.461804.4742123.413103815.75
70%43.3049.032123.0644843.916119105.61
75%43.0059.472557.0447274.408134025.24
80%42.7770.683022.8050004.933150574.98
85%42.5578.503340.1452425.446165864.97
90%42.3492.543918.3454545.992181284.63
100%41.50118.784929.3358787.062211224.29
27*1240%44.4014.57646.7127271.60547517.35105℃
45%44.0419.26848.1030302.01259427.01
50%44.1824.501082.4333332.44072376.69
55%43.7930.311327.4735752.88986176.49
60%43.7437.881656.9938483.371100456.06
65%43.3345.001949.9541213.863115525.92
70%43.1155.352385.9343944.430132415.55
75%43.0664.352770.9946664.976148725.37
80%42.4476.403242.3349095.585166025.12
85%42.3291.313864.2651516.174183464.75
90%41.91104.844393.6653636.762201014.58
100%41.11132.605451.1957577.918233744.29
24*1040%51.8813.92722.3334541.34844906.2289℃
45%51.8316.87874.4137271.57352896.05
50%51.8720.751076.1440001.86262895.84
55%51.8225.391315.6043332.19474145.64
60%51.5330.481570.5146662.57986565.51
65%51.3837.361919.6950602.985101315.28
70%50.8945.942337.9353633.456117825.04
75%50.7755.262805.7357273.959134004.78
80%50.4964.673265.0960304.462150924.62
85%50.4073.613710.1263024.911166544.49
90%50.0584.744241.3266055.425182664.31
100%49.42107.825328.6771216.420212403.99
25*1040%51.9614.54755.2433631.47747636.31107℃
45%51.6817.65911.9536661.74457236.28
50%51.5322.551162.1139692.09768855.92
55%51.6527.751433.5043032.49382265.74
60%51.2534.071745.9946062.92196435.52
65%51.2842.452176.9649693.392112215.15
70%50.8749.652525.8853033.916129215.12
75%50.5360.463054.8156064.462147024.81
80%50.5369.883531.0559395.008164584.66
85%50.1681.964110.9662125.553182014.43
90%49.8395.884777.7064546.120199494.18
100%49.06121.535962.4169697.287231583.88
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)

AT8030

KV190

24*1040%44.1715.71693.8233941.26342346.1089℃
45%44.2919.25852.4736661.50950565.93
50%44.0723.141019.9539691.77660195.90
55%43.8928.731261.1142722.11971965.71
60%43.7235.631557.6846062.47283515.36
65%43.3943.121870.7849392.85797025.19
70%43.1650.962199.4052723.296112135.10
75%43.0862.342685.7155753.756127564.75
80%42.7172.883112.6659094.194142594.58
85%42.6083.433553.9461514.687158214.45
90%42.2294.583993.3664245.136172684.32
100%41.68122.005085.0569396.078202073.97
25*1040%44.2916.49730.4933331.42346136.32102℃
45%44.1220.42900.9536061.69155506.16
50%44.0725.191110.3039092.03366856.02
55%43.8531.801394.5942422.39779275.68
60%43.6638.881697.6145752.83693675.52
65%43.2247.952072.4149093.296108975.26
70%43.0657.192462.6652123.777125525.10
75%42.7767.652893.2455154.280141564.89
80%42.4779.243365.4858184.783158314.70
85%42.2093.563948.4360905.286174164.41
90%41.97105.224416.2263335.778189414.29
100%40.96135.875565.4167876.837219883.95
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com