T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT1030 110CC

$599.00

Verfügbare Bonuspunkte: 599 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 599 Bonuspunkte

KV :
  • KV90
Kaufmenge Anzahl :

$599.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

AT1030

AT1030 Starrflügelmotor

110CC Motor ideale Alternative

AT1030

Empfohlenes Protokoll

AT1030

AT1030

Echtzeitüberwachung
der Motordrehzahl

Echtzeitüberwachung
der Motordrehzah

AT1030

Kundenspezifischer Encoder,
um die sichere Fluggeschwindigkeit
in Echtzeit zu steuern

AT1030

Abnehmbarer Paddelsitz für verschiedene Anwendungen

AT1030

Geeignet für die Installation von Paddelblättern wie z. B.integriertem Starrflügelpaddel und
Klapppaddel. Es ist sowohl bequem als auch sicher, das Paddel zu verriegeln.

AT1030

Effiziente Kühlung
Verbesserte Lebensdauer

AT1030

Unterer Pass-Kühlkörper

Technische Zeichnung

1030.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motor-ModellAT1030Temperaturbeständigkeit von Magneten180℃
Abmessungen des Aussehens des MotorsΦ110.6*99.8mmLeitungsstärke x LängeLackdraht 100mm
Stator-VerfahrenBeständig gegen 150 °C HochtemperaturbeschichtungTemperaturbeständigkeit von Lackdraht220℃
Anzahl der Slot-Stufen24N28PSpannungsfestigkeit der Spule1000V/5s
Durchmesser der MotorwelleIN:15mm
OUT:12mm
Dynamisches Auswuchtendes Rotors Standard≤30mg
Art des LagersLager 6902/6202ZZPackungsgröße246*162*139mm
Produkttestmodell90Leerlaufstrom (15V)3.6A
Maximale Dauerleistung4000WMaximalstrom93A
Nennbetriebsspannung (LiPo)24SInterphase-Innenwiderstand12mΩ
MaximaleZugkraft28kgMotorgewicht (inkl.Draht)1800g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal
drücken

(%)
Spannung
(V)
Strom
(A)

Eingan
gsleistung

(W)
Drehzahl
(RPM)

Drehm
oment

(N*m)
Zugkraft
(g)

Kraftwi
rkung

(g/W)
Motor
temperatur
(℃)

AT1030
KV90

26*1240%88.4719.48172339543.0689275.18103
(Umgebungs
-temperatur:
33℃)
45%88.4023.95211742723.56104004.91
50%88.2632.86290048014.53132024.55
55%88.1539.57348851275.22150964.33
60%88.0942.71376352725.52159994.25
65%88.0247.13414854605.95172294.15
70%87.9452.14458556516.41185834.05
75%87.8657.06501358246.86198673.96
80%87.8061.28538059657.26209903.90
90%87.6172.93639062998.25239113.74
100%87.3192.39806767339.75279383.46
27*1040%88.4319.62173540433.0393655.40109
(Umgebungs
-temperatur:
33℃)
45%88.3523.70209443403.51108565.19
50%88.1735.94316950294.81148164.68
55%88.1139.04344051815.13158124.60
60%88.0542.43373653355.47168304.51
65%87.9846.87412355275.91181464.40
70%87.8951.80455357146.36194784.28
75%87.8256.27494158726.77206884.19
80%87.7460.45530460217.17218434.12
90%87.5373.77645764008.27249703.87
100%87.2291.90801568119.66286383.57
27*1240%88.4520.68182938773.3999485.44HOT
(Umgebungs
-temperatur:
33℃)
45%88.3625.56225941883.98115795.13
50%88.2433.47295346204.88142054.81
55%88.0644.42391150806.04173984.45
60%87.9849.06431652606.50187404.34
65%87.8954.24476754397.01201914.24
70%87.7959.86525656187.52216164.11
75%87.7065.39573557848.01230324.02
80%87.6171.18623659438.52243213.90
90%87.4084.54738962619.60272583.69
100%87.14104.679122667411.15299683.29
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Felgentemperatur für 3 Minuten Motorbetrieb bei 100 % Gas.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

30德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com