Technische Zeichnung

P21*6.3 Zoll Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
NS17*5.8 " Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
P80Ⅲ Without Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV100
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!






| Produkttestmodell | GB36-1 | KV | 50 |
| Motorgröße | ø41.8*24.3mm | Motorgewicht (inkl. Draht) | 88g |
| Leitungslänge | 35cm | MesoporengröBe | 5.6mm |
| Schlitzpol | 12N14P | Widerstand | 15.6Ω |
| Drehmoment(Nm) | 0.24 | Betriebsnennspannung | 3-6S |