Technische Zeichnung

Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!






| Produkttestmodell | GB4106 | KV | 53 |
| Motorgröße | ø47.75*20mm | Motorgewicht (inkl. Draht) | 70g |
| Leitungslänge | 35cm | MesoporengröBe | 5.6mm |
| Schlitzpol | 12N14P | Widerstand | 15.3Ω |
| Drehmoment(Nm) | 0.2 | Betriebsnennspannung | 3-6S |