T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

M1

$176.90

Verfügbare Bonuspunkte: 177 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 176 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$176.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

M1 Integriertes Antriebssystem

M1 – Ultraleichtes, ausdauerfähiges integriertes Antriebssystem

Eine Antriebslösung für Multirotor-UAVs mit einem Nennschub von 1,0–1,25 kg pro Motor.

Technische Daten

Rohrdurchmesser

D20

Empfohlener Propeller

HEP-L 18*6.7

Empfohlener Akku

6S

Nennschub pro Motor

1,0–1,25 kg

Empfohlenes Startgewicht (4-Achsen-Konfiguration)

4,0–5,0 kg

Empfohlenes Startgewicht (6-Achsen-Konfiguration)

6,0–7,5 kg

Sicher und zuverlässig

Simulation und Testvalidierung zur Gewährleistung der dynamischen Stabilität in allen Dimensionen.

Ultraleicht, lange Flugdauer

Die optimierte Struktur sorgt für eine geringere Dicke, wodurch das Gesamtgewicht reduziert wird, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen, und die Flugzeit verlängert wird.

Leichtbauweise
Leichtbauweise
Optimierte Abstimmung des Antriebsstrangs
Optimierte Abstimmung des Antriebsstrangs

LED-Anzeige

Die integrierte LED-Anzeige zeigt den Motorstatus an und hilft bei der Beurteilung der Fluglage.

Hauptanwendungsbereiche

Inspektions-Drohnen | Leichte Nutzlastplattformen | Luftbild-Drohnen

  • Inspektions-Drohnen

  • Leichte Nutzlastplattformen

  • Luftbild-Drohnen

Anpassungsmöglichkeiten

  1. 01

    Anpassung des Erscheinungsbilds

    Individuelle Oberflächen und Branding

  2. 02

    Anpassung der Parameter

    KV-Wert, Positionen der Befestigungslöcher, Kabellänge und Länge des Carbonrohrs

  3. 03

    Konstruktive Anpassungen

    Maßgeschneiderte Motorhalterungen, Abdeckungen für LED-Anzeigeleuchten und andere konstruktive Lösungen

  4. 04

    Maßgeschneiderte Lösungen

    Weitere maßgeschneiderte Lösungen

*Die Daten stammen aus Tests im T-MOTOR-Labor bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und 3 Minuten Volllastbetrieb.

*Die LED-Anzeige kann ausgeschaltet und angepasst werden.

Technische Zeichnung

M1_drawing-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameM1Anwendbarer Durchmesser
Des Carbonrohrs
20mm
Konfiguration
Des Pakets
5005 (KV350)+THUNDER 6S 40A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)Drahtmaterial
Drahtnummer Farbe
Stromkabel:
18AWG/Rot Schwarz
Signalleitung:
26AWG/grau
Empfohlene
Datterien
6SKabellänge475±5mm
Einachsige
Nennzugkraft
1.0~1.25kgGewicht Der Gesamten
Maschine Inkl leitungen
(Inklusive klinge)
184/±2%g (ohne Propeller)
Nennzugkraftwirkung10.03g/W (1kg)SchutzniveauIPX4
Maximale
Zugkraft
2.8kgUmgebungstemperaTur Bei Betrieb-20~55℃
Motor-Parameter
Größe Des Stators55*5mmKV350
ESC-Parameter
Gasbereich1100~1940μs (Fest)Maximale Spannung36V
Art Der
Kommunikation
/Maximaler Strom (Kurze Dauer)40A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWMBEC/
Parameter Der Klinge
Spezifikationen
Und Modelle
HEP-L 18*6.7Länge18 Zoll


Test-Parameter In Excel exportieren


ModellSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
Drehzahl
(RPM)
Zugkraft
(gf)
Leistung
(W)
Kraftwir-
kung
(gf/W)
Dreh-
moment
(N·m)
Motor Temperatur
(℃)
5005 (KV350)
+
THUNDER 6S 40A
(Modell des elektrischen
Drehzahlreglers)
+
HEP18 (Prop)
22.240%5.4931211152.031229.470.27/
(Umgebungs Temperatur: 25)
42%5.8131841201.571299.340.28
44%5.8832131224.471309.410.29
46%6.0232551249.411339.380.29
48%6.3033081291.801399.270.30
50%6.6233651339.281469.140.31
52%6.9934251390.451559.000.32
54%7.3834821452.591638.900.34
56%8.6536671598.571918.370.37
58%10.1638671784.822247.970.41
60%10.5639191825.472337.850.42
62%11.0739801878.712447.710.43
64%11.8640731957.242617.510.45
66%12.8241642065.462827.340.48
68%14.7243572257.833237.000.52
70%15.2744112319.833346.940.53
72%15.8744612372.853476.830.54
74%16.3645042418.083586.760.55
76%16.8845492458.973696.660.56
78%17.3745842510.763806.610.57
80%17.8946222555.413916.540.58
82%18.2846562578.513996.460.59
84%18.8446932631.844116.410.60
86%19.3647272686.114226.360.61
88%19.9447652734.884346.300.62
90%20.3848062759.874446.220.63
92%20.9248422802.974556.160.64
94%21.8948992890.494766.080.66
96%21.8548992885.184756.070.66
98%21.8548992885.184756.070.66
100%21.8148942883.194746.080.66
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)

Diagramm zur Analyse

M1_chart-de.png

Verpackungsliste

M1_packaging-de.png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com