T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MF1806-2 Stücke/Paar

$44.90

Verfügbare Bonuspunkte: 2000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 44 Bonuspunkte

• Polymerpaddel können nicht in koaxialen Rahmenkonstruktionen verwendet werden.
• Die Stärke des Propellers wurde um das Zweifache erhöht
• Ultimate durability, longer life time
• Super langlebiger Betrieb, längere Lebensdauer

$44.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MF1806.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellMF1806Gruppierungen der EigenschaftenKohlefaserpropeller
Referenzgewicht des Einzelstücks37gVerpackungsgewicht130g
Durchmesser18.4 Zoll(465.6mm)Packungsgrösse207*82*36mm
Steigung6.6Zoll(166.9mm)MaterialtechnikPolymer
Oft verwendete Zugkraft /Drehzahl1~1.8kg/3200~4200RPMEmpfohlene maximale Zugkraft /Drehzahl4kg/8000RPM
Betriebsumge bungstemperatur-40℃~65℃Lagertemperat /Luftfeuchtigkeitur-10℃~50℃/<85%
Verpackungsliste

MF13-18德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

( 1 ) Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der Polymerpropeller muss richtig installiert sein.

( 2 ) Überprüfen Sie vor dem Start des flugzeugs, ob der Polymerpropeller beschädigt ist. Wenn es schäden gibt,ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig, da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht.

( 3 ) Wenn der Polymerpropeller während des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufprall getroffen wird, führt dies dazu, dass sich der Propeller verformt oder reißt, ersetzen Sie den Propeller bitte rechtzeitig durch einen neuen.

(4 ) Es ist verboten, die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Es ist verboten dieses Produkt zu zerlegen. Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen, kann die Sicherheitsleistung und andere Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden.

(5 ) Berühren sie den Polymerpropeller nicht, wenn er sich dreht, da sie sonst verletzt werden. Achten Sie besonders auf Installation und Verwendung.

(6 ) Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinfiüsse und lagern sie diese nicht im Temperaturbereich von -10 ~ 50℃ und im Feuchtigkeitsbereich von üiber 85%, Insbesondere sollte der Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.