T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MF3119P-2 Stücke/Paar

$99.90

Verfügbare Bonuspunkte: 100 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 99 Bonuspunkte

• Höhere Festigkeit, einfach koaxial verfügbar
• Spezielle Klinge zur Reduzierung von Wirbeln
• Fügen Sie eine stoßfeste Dichtung hinzu, um Vibrationen zu reduzieren
• Hervorragende Leistung und hohes Preis-Leistungs-Verhältnis
Kaufmenge Anzahl :

$99.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Doppelte VerriegelungNeue rotierende Welle

leichtgängiger&langlebiger

Doppelte Verriegelung, leichtgängiger
Neue rotierende Welle, langlebiger
MFP PROP
MULTIROTOR FOLDING PRO PROPELLER

Neues Spitzendesign

MACHT DAS
FLIEGEN EFFIZIENTER

Nach vielen aerodynamischen Simulationen wird schließlich das nach unten gekrümmte Winglet-Design übernommen, das die verteilung des Preisspitzenwirbels effektiv verbessern und die wirbelstärke stark reduzieren kann, wodurch das beidseitige anheben von Spannung und Krafteffizienz realisiert wird

Verstärken Sie die Konstruktion der Propellerwurzel

HEBEN SIE DIE
SCHWERE LAST

Mit der Stärkung der Propellerfußstruktur und der verbesserung der Materialien wird die Lebensdauer der Wechselbelastung erheblich verlängert und gleichzeitig die vertikale Großspannung und der koaxiale dynamische Modus unterstützt

von T-MOTOR

PRALLBLECH-SEKTION

das als Puffer fungiert und beim Aufprall die Aufprallenergie durch seine eigene strukturelle Scherung absorbiert,um den Aufprall auf den Motor zu verlangsamen

A:Prallblech
Stainless Steel
Corrugated Spring
Aluminum
rotating shaft

Innovatives Preisclip-Design

STOSSDÄMPFUNG UND
VERLUSTVERMEIDUNG

Die obere und untere Platte der Preisklemme sind fest und fest miteinander verbunden,und im Inneren der Preisklemme wird eine gewellte Edelstahldichtung hinzugefügt,wodurch die Rotationsdämpfung und die Lebensdauer der Dichtung während des gesamten Lebenszyklus verbessert werden

Drehbare Wellenschraube

EFFEKTIVE VERSTÄRKUNG UND
ANTI-LOCKERUNG

Das Design der rotierenden Aluminiumwelle vermeidet die Reibungsschraube der Preisklingen,und der doppelte Modus der Konvergenz der elastischen Pad-Schraubenkonvergenz und der selbstsichernden Frequenzmutter wird verwendet,um das Lösen von Befestigungselementen effektiv zu verhindern und somit Beseitigen Sie die potenziellen Sicherheitsrisiken, die während des Fluges von Rotorblättern bestehen können

Technische Zeichnung

MF3119P工程图英文.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellMF3119PGruppierungen der EigenschaftenKlapppropeller
Referenzgewicht des Einzelstücks205.4gVerpackungsgewicht664.6g
Durchmesser31Zoll(787.4mm)Packungsgrösse377*148*59mm
Steigung10.2Zoll(259.1mm)MaterialtechnikPolymer+ Kohlefaser
Oft verwendete Zugkraft / Drehzahl5.2~15kg/2300-3800RPMEmpfohlene maximale Zugkraft /Drehzahl21kg/4500RPM
Betriebsumgebungs
temperatur
-40℃~65℃Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit-10℃~50℃/<85%
Diagramm zur Analyse

MF3119P曲线图德语.jpg

Verpackungsliste

MF31-33-34-36德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

( 1 ) Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der

Polymerpropeller muss richtig installiert sein.

( 2 ) Überprüfen Sie vor dem Start des flugzeugs, ob der Polymerpropeller beschädigt ist. Wenn es schäden gibt,

ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig, da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht.

( 3 ) Wenn der Polymerpropeller wahrend des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufpral

getroffen wird, führt dies dazu, dass sich der Propeller verformt oder reißt, ersetzen Sie den Propeller bitte

rechtzeitig durch einen neuen.

( 4 ) Es ist verboten, die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen, um eine Beschädiqung zu vermeiden. Es ist verboten

dieses Produkt zu zerlegen. Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen, kann die Sicherheitsleistung und andere

Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden.

( 5 ) Berühren Sie den Polymerpropeller nicht, wenn er sich dreht, da Sie sonst verletzt werden. Achten Sie besonders

auf Installation und Verwendung

( 6 ) Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinfiüsse und lagern Sie diese nicht im

Temperaturbereich von - 10~50 ℃ und im Feuchtigkeitsbereich von über 85%, Insbesondere sollte der

Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.