T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN1005 V2.0 Antigravity Type 12S UAV Motor KV90

$249.90

Verfügbare Bonuspunkte: 12000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 249 Bonuspunkte

• Bis zu 1000 Betriebsstunden
• 3 kg Zugkraftpunkt-Kraftwirkung 11.5 g / w
• 7075 importiertes Luftfahrt-Aluminium
• Das Eigengewicht des Motors beträgt nur 282g
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$249.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

1005.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellMN1005 V2.0Spezifikation des AnschlusskabelsAus Lackdraht 100mm herausführen
Ausmaß des MotorsΦ107*23mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur
Stator180 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungSpulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes36N42PZentrifugalkühlmodusNO
MotorwellendurchmesserIN:17mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 6803ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe Temperatur

KV-Wert90Nennbetriebsspannung
(Lipo)
12S
Leerlaufstrom (10V)0.9AInterphase- Innenwiderstand168mΩ
Maximalstrom (180s)32AGewicht (inkl. Draht)282g
Maximale Leistung
(180s)
1500WVerpackungsgewicht410g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung

(V)

Zugkraft

(g)

Drehmoment

(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung

(W)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN1005 V2.0
KV90
T-MOTOR
G30*10.5”
40%47.9420960.743.30159915813.2593
(Umgebungs

temperatur:

23℃)

42%47.9323180.813.72165917813.01
44%47.9225030.874.10171519612.75
46%47.9026780.934.54177221812.30
48%47.8928861.005.00183023912.05
50%47.8830501.075.48189026211.63
52%47.8732471.135.94194428411.42
54%47.8634551.196.42200130711.24
56%47.8437331.297.32209535010.67
58%47.8339011.357.84214437510.40
60%47.8240611.418.33218739810.19
62%47.8042921.488.97224142910.01
64%47.7945061.559.6422874619.78
66%47.7847101.6310.2723374919.60
68%47.7649181.7011.0123825269.35
70%47.7451061.7711.7324315609.12
80%47.6661432.1215.4926587388.32
90%47.5771302.4619.6828699367.62
100%47.4484592.9226.03311612356.85
T-MOTOR
G32*11”
40%47.9126070.984.23155920312.87HOT
(Umgebungs

temperatur:

23℃)

42%47.9028541.064.73160822612.61
44%47.8930681.145.24166625112.23
46%47.8732471.205.69171627211.92
48%47.8634631.286.23177229811.61
50%47.8536911.366.82182732611.31
52%47.8338801.437.40188035410.96
54%47.8241051.517.97193038110.77
56%47.8143271.598.63198341310.49
58%47.7945861.689.41203345010.20
60%47.7649621.8210.6821055109.73
62%47.7552151.9011.4521445469.54
64%47.7353671.9612.0721915769.31
66%47.7255902.0512.8822326159.09
68%47.7058232.1313.7022806548.91
70%47.6860152.2014.4523216898.73
80%47.5870912.5918.9525149027.86
90%47.4880712.9523.75268811287.16
100%47.3393233.4030.76288214566.40
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

1005德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com