T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN1010 Navigator Type UAV Multi-Motor KV90

$339.90

Verfügbare Bonuspunkte: 16000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 339 Bonuspunkte

• Scheibenmotor mit hoher Kraftausbeute

• Schwere Last, lange Flugzeit
• Überlegene Wärmeableitungsleistung
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$339.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

MN1010-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ118*34mmIsolationsgrad von LackdrahtBeständig gegen 220 ℃ hohe Temperatur, Klasse C
StatorImportiertes Silikonstahlblech, Rostschutzbehandlung,
150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung
Spulenisolationstest1000V Spannungsfestigkeitstest
Polzahl des Steckplatzes36N42PZentrifugalkühlmodusYES
MotorwellendurchmesserIN:15mmDynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤15Mg
LagertypImportiertes Lager 6902ZZDynamischer Auswuchtstandard des Motors≤10Mg
Klasse des MagnetenN45SH
KV-Wert90Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (10V)1.3AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
32-34"
Maximaler Strom(180s)56AMotorgewicht (inkl. Draht)630g
Maximale Leistung(180s)2739WVerpackungsgewicht1010g
Interphase-Innenwiderstand46mΩ
KV-Wert135Nennbetriebsspannung(Lipo)6-12S
Leerlaufstrom (10V)2AEmpfohlener elektronischer
Geschwindigkeitsregler
30-32"
Maximaler Strom(180s)104AMotorgewicht (inkl. Draht)645g
Maximale Leistung(180s)4930WVerpackungsgewicht1028g
Interphase-Innenwiderstand25mΩ
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN1010
KV90
G32*1140%44.0518640.723.10136813713.6658℃
45%44.0123810.904.13151818213.11
50%43.9728741.075.21165822912.55
55%43.9033541.246.40178628111.94
60%43.8239571.468.25193636110.95
65%43.7746581.7210.14208944410.49
70%43.6754051.9912.6022455509.82
75%43.5962082.2715.1523936619.40
80%43.5169302.5617.9925287838.85
90%43.3386283.1624.61279710668.09
100%43.14103133.7732.62309114077.33
G34*11.540%44.0023100.923.70134516314.1875℃
45%43.9428931.154.97149321813.26
50%43.8634651.366.45162728312.26
55%43.8040331.587.86174934411.72
60%43.6347661.8510.05189443810.87
65%43.5255642.1412.36203153810.34
70%43.4364682.5015.4121876699.66
75%43.3673242.8318.4223267989.17
80%43.2882513.1822.0224609538.66
90%43.0599703.8429.52271612717.85
100%42.77120614.6339.71299016987.10
MN1010
KV90
G32*1140%49.7925740.974.23155721012.2577℃
45%49.7432451.205.47174627211.93
50%49.7139251.457.25192036010.90
55%49.6947251.749.28209446110.25
60%49.6154202.0011.2522445589.71
65%49.5861922.2713.6123976759.17
70%49.5370102.5716.3825488118.64
75%49.4679382.9219.6427049718.17
80%49.4090393.2923.46287011597.80
90%49.24111544.0532.24318015887.03
100%49.07135414.9042.76346920986.45
G34*11.540%49.7532281.275.22153526012.4497℃
45%49.7140741.597.02171934911.69
50%49.6448891.919.30188746210.59
55%49.6058242.2711.9520475939.83
60%49.5667072.6114.3521907119.43
65%49.5376312.9717.3023288578.91
70%49.4486453.3621.07246910428.30
75%49.3498003.7925.23261712457.87
80%49.28110264.2830.18276614877.41
90%49.06137835.3442.29305920756.64
100%48.83163416.3856.08331627385.97
MN1010
KV135
G32*1140%43.7937081.408.27189336210.24HOT
45%43.6647441.7611.3421144959.58
50%43.5559862.1915.3923466708.93
55%43.4272072.6420.1025688738.26
60%43.3084333.0825.20276310917.73
65%43.1596083.5130.73295313267.24
70%43.00107383.9236.57312615736.83
75%42.84120234.3943.58331518676.44
80%42.64133084.8651.29349021876.08
90%42.03158975.8169.29380629125.46
100%41.86171556.2978.42394332835.23
MN1010
KV135
G30*10.540%49.2439481.418.5221744209.41120℃
45%49.1851011.8111.9624615888.67
50%49.1063072.2516.1727327947.95
55%49.0275232.6820.72297810167.41
60%48.9387023.1025.83319712646.89
65%48.8399063.5231.30341215286.48
70%48.71113204.0338.16362618596.09
75%48.59126164.4744.84381921795.79
80%48.45141265.0253.52403425935.45
90%48.09171936.1373.82442235494.84
100%47.88187396.6784.83458740624.61
G32*1140%49.2049431.8210.5721315209.50HOT
45%49.1363412.3114.7024037228.78
50%49.0277902.8319.8026619718.03
55%48.9292333.3525.42289612437.43
60%48.82106113.8531.43310715346.92
65%48.71120844.3838.25331018636.49
70%48.56137114.9446.51350622596.07
75%48.40153595.5656.22370227215.65
80%48.22169926.1465.75388331705.36
90%47.79202187.3690.39423843204.68
100%47.56215617.85103.67437249304.37
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com