T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN1118 KV90/KV108

$459.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 459 Bonuspunkte

KV :
  • KV95
  • KV108
Kaufmenge Anzahl :

$459.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

MN1118 KV90/108 hero image

MN1118

Motoren im klassischen
silber-schwarzen Design
Ideal für Drohnen mit hoher Traglast

KV90/108
Betriebsspannung
14/12s
Maximale Zugkraft
pro Achse
38.0kg
Nennzugkraft
pro Achse
16~18kg

Applicable Configurations

Multirotor 4-RotorMultirotor 4-Rotor
Multirotor 6-RotorMultirotor 6-Rotor
Multirotor 8-RotorMultirotor 8-Rotor
Multirotor CoaxialMultirotor Coaxial

Geeignete Modelle

Heavy-lift logistics and delivery
Heavy-lift logistics and deliverySchwerlast- Logistiktransporte
Fire rescue and emergency supplyFeuerwehr, Rettungseinsätze ℃ Notfalltransporte
Agriculture and forestry sprayingPflanzenschutz in Land- und Forstwirtschaft sowie großflächiges Sprühen
Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit
und Schutzart

Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit und Schutzart

IP45, geeignet für raue Umgebungen

Extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit

≥ 2000 StundenMTBF
-30℃~+55℃stabiler Betrieb bei Temperaturen von

Doppelte Staubschutzgitterstruktur für Rotor und Stator

Schutzklasse IP45, die sowohl ein geringes Gewicht als auch Schutzleistung gewährleistet

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Nach Tests unter starker Staubbelastung keine Staubansammlung i

Integriertes, hocheffizientes Kühlsystem

Integrierte, im Druckgussverfahren gefertigte Kühlrippen; doppelte Kühlfläche; im Vergleich zu herkömmlichen getrennten Kühlsystemen schnellere Wärmeübertragung und höhere Kühlleistung; Senkung der Wicklungstemperatur um 5~8 °C

MN1118 Recommended Setup

MN1118 Recommendations

Motor
MN1118
KV
90/108
ESC
M200A 14S
Propeller
VZ40

Kundenspezifische Anforderungen

Sonderlackierung
Individuelles Logo
Temperatursensor
Individuelle KV
Individuelles Lochbild
Individuelle Kabellänge
Weitere Lösungen
Technische Zeichnung

MN1118-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
MotormodellMN1118Ausmaß des MotorsΦ120.5*50.9mm
StatorImportiertes Silikonstahlblech mit Rostschutzbehandlung, Beschichtung beständig gegen 150 ℃ hohe TemperaturIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 220 ℃ Hochtemperatur
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturSpulenisolierung
sprüfung
1000V
Spannungsfestigkeitstest
Staub- und WasserschutzklasseIP45Polzahl des Steckplatzes36N40P
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤30mgLagertypImportiertes Lager6902ZZ
Ausgangswellend
urchmesser
12mmKabelspezifikation/ LängeEmaildraht*150mm
Technische Parameter
KV-Wert90Leerlaufstrom (20V)2.8A
Maximale Leistung (180s)2281WInterphase-Innenwiderstand18mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)14SMaximaler Strom163A
Maximaler Zugkraft39.2kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
1170g
Verpackungsgewicht1600g

KV-Wert108Leerlaufstrom (20V)3.3A
Maximale Leistung (180s)2230WInterphase-Innenwiderstand13mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)12SMaximaler Strom192A
Maximaler Zugkraft38.0kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
1186g
Verpackungsgewicht1620g

Empfohlene Kombinationen
RotormotorMN1118 KV90Rotoren DrehzahlstellerM200A14S
RotorschaufelVZ40x16.1Batteriespannung14S
RotormotorMN1118 KV108Rotoren DrehzahlstellerM200A14S
RotorschaufelVZ40x16.1Batteriespannung12S
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
DrehzahlZugkraft
(g)
Leistung
(W)
Kraftwirkung (gf/W)Drehmoment (N.m)Motor
temperatur
(℃)
MN1118 KV90VZ40x16.153.9640%15.221622869082110.584.02110℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
53.9742%17.581702962294910.144.45
53.9844%20.1017811054910859.724.89
53.9646%22.7318561149412279.375.32
53.9448%25.8219381254013939.005.80
53.9550%29.0320141359115668.686.29
53.9652%32.5920891464817598.336.78
53.9554%36.3921621570419638.007.28
53.9456%40.0222301669421597.737.74
53.9658%43.9223041788023707.558.29
53.9760%48.4323771898926137.278.80
53.9562%53.2724462019428747.039.39
53.9464%58.0925142137131336.829.92
53.9466%62.8825782244333926.6210.44
53.9668%68.6326452376637036.4211.04
53.9770%74.2327082496140066.2311.61
53.9980%105.1929953089156795.4414.38
53.9990%134.7931953561972774.9016.63
53.98100%163.8033413923988414.4418.41
MN1118 KV108VZ40x16.145.9040%19.361662912488910.274.25122℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
45.9142%22.2217431006810209.874.69
45.9044%25.4218241104611679.475.17
45.9346%28.7119011201913189.125.61
45.9348%32.6119831309414988.746.12
45.9550%36.6720601417116858.416.62
45.9052%41.0121371523818828.107.12
45.9554%45.5422111634420937.817.65
45.9156%50.4622811744223177.538.16
45.9358%55.8123561869025637.298.74
45.9260%61.3924271984228197.049.28
45.9662%67.1924962104230886.819.85
45.9364%73.4425632221333736.5910.40
45.9566%79.4726252332436526.3910.92
45.8868%86.3226902452139616.1911.49
45.9070%93.1327522570042746.0112.06
45.8980%130.1330253118259725.2214.68
45.9090%162.9232003516974784.7016.57
45.93100%192.4733073809188404.3117.99
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)