T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN1330 KV40

$1099.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 1099 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$1099.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

MN1330 KV40 hero image

MN1330

Motoren im klassischen
silber-schwarzen Design
Ideal für Drohnen mit hoher Traglast

KV40
Betriebsspannung
24s
Maximale Zugkraft
pro Achse
75.4kg
Nennzugkraft
pro Achse
35~38kg

Applicable Configurations

Multirotor 4-RotorMultirotor 4-Rotor
Multirotor 6-RotorMultirotor 6-Rotor
Multirotor 8-RotorMultirotor 8-Rotor
Multirotor CoaxialMultirotor Coaxial

Geeignete Modelle

Heavy-lift logistics and delivery
Heavy-lift logistics and deliverySchwerlast- Logistiktransporte
Fire rescue and emergency supplyFeuerwehr, Rettungseinsätze ℃ Notfalltransporte
Agriculture and forestry sprayingPflanzenschutz in Land- und Forstwirtschaft sowie großflächiges Sprühen
Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit
und Schutzart

Hohe Umgebungsanpassungsfähigkeit und Schutzart

IP45, geeignet für raue Umgebungen

Extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit

≥ 2000 StundenMTBF
-30℃~55℃stabiler Betrieb bei Temperaturen von

Doppelte Staubschutzgitterstruktur für Rotor und Stator

Schutzklasse IP45, die sowohl ein geringes Gewicht als auch Schutzleistung gewährleistet

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Wirksamer Schutz vor Spritzwasser oder starkem Regen, um einen stabilen Motorbetrieb unter allen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten

Nach Tests unter starker Staubbelastung keine Staubansammlung i

Integriertes, hocheffizientes Kühlsystem

Integrierte, im Druckgussverfahren gefertigte Kühlrippen; doppelte Kühlfläche; im Vergleich zu herkömmlichen getrennten Kühlsystemen schnellere Wärmeübertragung und höhere Kühlleistung; Senkung der Wicklungstemperatur um 5~8 °C

MN1330 Recommended Setup

MN1330 Recommendations

Motor
MN1330
KV
40
ESC
M200A 24S
Propeller
NS52

Kundenspezifische Anforderungen

Sonderlackierung
Individuelles Logo
Temperatursensor
Individuelle KV
Individuelles Lochbild
Individuelle Kabellänge
Weitere Lösungen
Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
MotormodellMN1330Ausmaß des MotorsΦ150*65mm
StatorBeschichtung beständig gegen 150 ℃ hohe TemperaturIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 220 ℃ Hochtemperatur
Klasse des MagnetenBeständig gegen 180 ℃ hohe TemperaturSpulenisolierung
sprüfung
1000V
Spannungsfestigkeitstest
Staub- und WasserschutzklasseIP45Polzahl des Steckplatzes36N42P
Dynamischer Auswuchtstandard des Rotors≤30mgLagertypImportiertes Lager6004ZZ
Ausgangswellend
urchmesser
/Kabelspezifikation/ LängeEmaildraht*150mm
Technische Parameter
KV-Wert40Leerlaufstrom (20V)3.4A
Maximale Leistung (180s)3400WInterphase-Innenwiderstand19.5mΩ
Nennbetriebsspannung (Lipo)24SMaximaler Strom177A
Maximaler Zugkraft75kgMotorgewicht
(inkl. Draht)
2750g
Verpackungsgewicht3300g
Empfohlene Kombinationen
RotormotorMN1330 KV40Rotoren DrehzahlstellerM200A24S
RotorschaufelNS52x20Batteriespannung24S
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerSpannung
(V)
GashebelStrom
(A)
DrehzahlZugkraft
(g)
Leistung
(W)
Kraftwirkung (g/W)Drehmoment (N.m)Motor
temperatur
(℃)
MN1330
KV40
NS52x2092.0040%14.47125314117133110.618.36117℃
(Umgebungs
temperatur:
25℃)
92.0042%16.79131815722154510.189.28
92.0344%19.3213831740917789.7910.26
92.0346%21.8414441902620109.4711.23
92.0748%24.8615082076822899.0712.28
92.0350%28.1415752274425908.7813.43
92.0652%31.7716382466929258.4414.61
92.0554%35.5117012668932698.1715.82
92.0456%39.4017602874136267.9317.00
92.0358%43.9718223088040467.6318.30
92.0460%49.1718863321945267.3419.71
92.0362%53.9219463552049627.1621.11
92.0364%59.2720053788054556.9422.55
92.0266%64.9020614014159726.7223.96
92.0268%71.2421184257965556.5025.49
92.0170%77.8821764545471666.3427.25
92.0280%112.91243457770103905.5634.98
91.9990%146.21262366784134504.9740.81
91.90100%177.03274475415162704.6446.25
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)