T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN2212 V2.0 Navigator Type UAV Multi-Motor KV780/KV920

$46.90

Verfügbare Bonuspunkte: 2000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 46 Bonuspunkte

• Hochfeste Struktur
• Super ausgewogen
KV :
  • KV780
  • KV920
Kaufmenge Anzahl :

$46.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

MN2212-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN2212 KV780 V2.0Schlitzpol9N12P
Widerstand173mΩMotorgrößeΦ27.5×26.5mm
Wellendurchmesser4mmHöhe des Siliziumstahlblechs13mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
22mmLeitungslänge400mm
Leitungsnummer20#Motorgewicht (ohne Draht)55g
Motorgewicht (inkl. Draht)65gLeerlaufstrom0.4A
Unterstützt Lithiumbatterien2-4SMaximaler Strom13A
Maximale Leistung200W

ProdukttestmodellMN2212 KV920 V2.0Schlitzpol9N12P
Widerstand142mΩMotorgrößeΦ27.5×26.5mm
Wellendurchmesser4mmHöhe des Siliziumstahlblechs13mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
22mmLeitungslänge400mm
Leitungsnummer20#Motorgewicht (ohne Draht)54g
Motorgewicht (inkl. Draht)65gLeerlaufstrom0.5A
Unterstützt Lithiumbatterien2-4SMaximaler Strom15A
Maximale Leistung220W

Test-Parameter In Excel exportieren
Nummer

Spannung
(V)

PropellerGashebel

Strom
(A)

Leistung
(W)

Zugkraft
(g)

Drehzahl

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN2212 V2.0

KV780

14.8

T-MOTOR
9545B

50%2.131.0829342609.43/
65%459.247653008.04
75%5.682.8860559607.30
85%7.4109.5274260006.78
100%10.3152.4491873506.02
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.

MN2212 V2.0

KV920

11.1

T-MOTOR
9545B

50%1.617.7617644009.91/
65%333.328955008.68
75%4.347.7338564008.07
85%5.864.3847570007.38
100%8.189.9161778006.86
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com