T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN3515 Navigator Type UAV Multi-Motor KV400

$96.90

Verfügbare Bonuspunkte: 4500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 96 Bonuspunkte

• Hochwertiges EZO-Lager
• Flexible Befestigungslöcher
Kaufmenge Anzahl :

$96.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

3515-de.jpg

Technische Zeichnung

MN3515-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN3515 KV400Schlitzpol12N14P
Widerstand116mΩMotorgrößeΦ42.5×34.5mm
Wellendurchmesser4mmHöhe des Siliziumstahlblechs15mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
35mmLeitungslänge600mm
Leitungsnummer16#Motorgewicht (ohne Draht)153g
Motorgewicht (inkl. Draht)183gLeerlaufstrom0.3A
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SMaximaler Strom30A
Maximale Leistung900W

Test-Parameter In Excel exportieren
Nummer

Spannung
(V)

PropellerGashebel

Strom
(A)

Leistung
(W)

Zugkraft
(g)

Drehzahl

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN3515

KV400

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.475.48780430010.33/
65%6.3139.86118054008.44
75%8.5188.70148059007.84
85%11.4253.08180065007.11
100%13.7304.14201069506.61

T-MOTOR

15*5CF

50%4.395.46970420010.16/
65%7.9175.38147052008.38
75%11.6257.52188057007.30
85%14.5321.90220062006.83
100%17.2381.84246065006.44

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.2115.441180405010.22/
65%9.4208.68173048508.29
75%13288.60210054007.28
85%16.9375.18263058507.01
100%20444.00283062506.37
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com