T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN3520 IP35 Navigator Type UAV Multi-Motor KV400

$109.90

Verfügbare Bonuspunkte: 4800 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 109 Bonuspunkte

• Hochwertiges EZO-Lager
• Flexible Befestigungslöcher
Kaufmenge Anzahl :

$109.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

3520-de.jpg

Technische Zeichnung


MN3520-draw-0603-v1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellMN3520 KV400BerichtsnummerMN.00018
Widerstand82mΩSchlitzpol12N14P
Wellendurchmesser4mmMotorgrößeΦ42.5×42mm
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
35mmHöhe des Siliziumstahlblechs20mm
Leitungsnummer16#Leitungslänge600mm
Motorgewicht (inkl. Draht)222gMotorgewicht (ohne Draht)194g
Unterstützt Lithiumbatterien4-8SLeerlaufstrom1.2A
Maximale Leistung1140WMaximaler Strom38A
Test-Parameter In Excel exportieren
Nummer

Spannung
(V)

PropellerGashebel

Strom
(A)

Leistung
(W)

Zugkraft
(g)

Drehzahl

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

MN3520

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%4.599.901010428010.1150
65%8.8195.36154054007.88
75%12.3273.06192060507.03
85%16.6368.52238067006.46
100%20.3450.66270071005.99

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.3117.66114041609.6955
65%10.2226.44178052607.86
75%14.4319.68220058506.88
85%19.4430.68268065006.22
100%23.2515.04300068005.82

T-MOTOR

17*5.8CF

50%6.5144.30134040009.2967
65%12.5277.50212050007.64
75%17.7392.94267056006.79
85%23.3517.26320061006.19
100%28.1623.82360064505.77
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com