T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4004 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV400 - 2PCS/SET

$145.90

Verfügbare Bonuspunkte: 7000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 145 Bonuspunkte

• Ultradünnes und ultraleichtes Design
• Einzigartiges Belüftungs- und Kühlsystem• Ultradünnes und ultraleichtes Design
• Einzigartiges Belüftungs- und Kühlsystem
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$145.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

4004.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-Wert300Motorgewicht (inkl. Draht)53g
Ausmaß des MotorsΦ44.35×19mmInterphase-Innenwiderstand452mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
50mmPolzahl des Steckplatzes18N24P
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmNennbetriebsspannung
(Lipo)
4-6S
Leerlaufstrom (22V)0.2AMaximalstrom (180s)9A
Maximale Leistung
(180s)
216W

KV-Wert400Motorgewicht (inkl. Draht)53g
Ausmaß des MotorsΦ44.35×19mmInterphase-Innenwiderstand359mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
50mmPolzahl des Steckplatzes18N24P
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmNennbetriebsspannung
(Lipo)
4-6S
Leerlaufstrom (22V)0.2AMaximalstrom (180s)12A
Maximale Leistung
(180s)
300W

Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspedal

drücken

Strom
(A)

Leistung

(W)

Drehzahl

Drehmoment

(N*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN4004

KV300

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%0.902231730.0631114.4030
55%1.102634150.0735813.56
60%1.403436600.0741612.38
65%1.704139140.0947711.69
75%2.405843940.1160810.56
85%3.307948760.137549.52
100%4.2010153170.168958.88
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%1.102630450.0837414.1744
55%1.403432850.0943913.07
60%1.704135300.1050712.43
65%2.105037400.1158611.63
75%3.107442080.1475310.12
85%4.3010346700.179309.01
100%5.4013050920.2011078.54
T-MOTOR

15*5”

CF

50%1.403428600.0947414.1156
55%1.904631080.1156112.30
60%2.305533360.1264611.70
65%2.806735400.1472710.82
75%4.009639660.179189.56
85%5.6013443830.2011108.26
100%7.5018047110.2413117.28
T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%1.804326890.1153412.3675
55%2.305529280.1363611.52
60%2.907031350.1574210.66
65%3.508433250.178299.87
75%5.1012236400.2010288.40
85%7.1017040000.2412037.06
100%8.9021442100.2712956.06
T-MOTOR

17*5.8”

CF

50%2.105026000.1358611.63HOT
55%2.706528010.1569110.66
60%3.408229900.178029.83
65%4.109831620.198909.04
75%5.9014234550.2310887.68
85%8.4020236700.2412416.16
100%10.2024537500.2612905.27

MN4004

KV400

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%1.804338130.0844810.3733
55%2.205341460.0953510.13
60%2.706544580.106099.40
65%3.307947360.126988.81
75%4.6011053080.148858.02
85%6.3015158410.1810677.06
100%8.2019763910.2113116.66
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.205336230.1056610.7254
55%2.706539150.1167010.34
60%3.307941750.137669.67
65%4.109844480.158728.86
75%5.8013949410.1810787.74
85%7.8018753920.2112706.78
100%10.4025057660.2415216.09
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

4004日语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com