T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

MN4006 Antigravity Type 4-6S UAV Motor kv380 - 2PCS/SET

$149.90

Verfügbare Bonuspunkte: 7000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 149 Bonuspunkte

• Ultradünnes und ultraleichtes Design
• Einzigartiges Belüftungs- und Kühlsystem• Ultradünnes und ultraleichtes Design
• Einzigartiges Belüftungs- und Kühlsystem
KV :
  • KV380
Kaufmenge Anzahl :

$149.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

4006.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-Wert380Motorgewicht (inkl. Draht)68g
Ausmaß des MotorsΦ44.35×21mmInterphase-Innenwiderstand194mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
50mmPolzahl des Steckplatzes18N24P
Außendurchmesser des
Siliziumstahlblechs
40mmNennbetriebsspannung
(Lipo)
4-6S
Leerlaufstrom (22V)0.3AMaximalstrom (180s)16A
Maximale Leistung
(180s)
380W

Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspedal

drücken

Strom
(A)

Leistung

(W)

Drehzahl

Drehmoment

(N*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor

temperatur

(℃)

MN4006

KV380

24

T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%2.004837190.1054411.3330
55%2.506045280.1165610.93
60%3.107448400.1275310.12
65%3.708951550.148539.61
75%5.1012254510.1710628.68
85%6.8016363270.2112867.88
100%9.7023365150.2716337.01

T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.405839610.1267511.7237
55%3.207743290.1479810.39
60%3.809146190.169089.96
65%4.7011349250.1810339.16
75%6.5015654850.2212868.24
85%8.5020460040.2715767.73
100%12.2029367310.3419756.75

T-MOTOR

15*5”

CF

50%3.107437460.1580510.8246
55%4.109840890.189599.75
60%4.8011543580.2010939.49
65%5.8013946340.2312368.88
75%8.3019952150.2915617.84
85%10.7025756270.3318237.10
100%15.0036061770.4022286.19

T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%3.708934950.1992810.45HOT
55%4.8011538170.2210969.51
60%5.9014240790.2512588.88
65%7.2017343260.2914278.26
75%10.0024048030.3417407.25
85%12.9031051190.3919706.36
100%17.5042054450.4523095.50
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

4006德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com